产品详情

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 95 Peak output current (A) 8 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 95 Peak output current (A) 8 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 的三相 BLDC 电机驱动器
    • 逐周期电流限制,可限制相位电流
    • 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
    • 主动消磁支持减少功率损耗
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 95 mΩ
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.5 µA(VVM = 24V,TA = 25°C)
  • 多种控制接口选项
    • 6x PWM 控制接口
    • 3x PWM 控制接口
    • 具有逐周期电流限制的 6x PWM 控制接口
    • 具有逐周期电流限制的 3x PWM 控制接口
  • 不需要外部电流感测电阻器,内置电流感测功能
  • 灵活的器件配置选项
    • DRV8316CR:用于器件配置和故障状态的 5 MHz 16 位 SPI 接口
    • DRV8316CT:基于硬件引脚的配置
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置 3.3V/5V、200mA 降压稳压器
  • 内置 3.3V、30mA LDO
  • 延迟补偿减少占空比失真
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 SPI 接口进行故障诊断
  • 的三相 BLDC 电机驱动器
    • 逐周期电流限制,可限制相位电流
    • 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
    • 主动消磁支持减少功率损耗
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 95 mΩ
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.5 µA(VVM = 24V,TA = 25°C)
  • 多种控制接口选项
    • 6x PWM 控制接口
    • 3x PWM 控制接口
    • 具有逐周期电流限制的 6x PWM 控制接口
    • 具有逐周期电流限制的 3x PWM 控制接口
  • 不需要外部电流感测电阻器,内置电流感测功能
  • 灵活的器件配置选项
    • DRV8316CR:用于器件配置和故障状态的 5 MHz 16 位 SPI 接口
    • DRV8316CT:基于硬件引脚的配置
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置 3.3V/5V、200mA 降压稳压器
  • 内置 3.3V、30mA LDO
  • 延迟补偿减少占空比失真
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 SPI 接口进行故障诊断

DRV8316C 集成了三个 H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧),可为 12V/24V 无刷直流电机提供高功率驱动能力。DRV8316C 提供集成电流检测功能,无需再使用外部检测电阻。DRV8316C 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,200mA)和 LDO (3.3V/30mA)。

DRV8316C 提供了可配置的 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于使用外部微控制器实施有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8316C 能够驱动高达 200kHz 的 PWM 频率。DRV8316C 可通过 SPI (DRV8316CR) 或引脚 (DRV8316CT) 进行高度配置。PWM 模式、压摆率、OCP 电平、电流检测增益是部分可配置的特性。

DRV8316C 集成了多种保护特性,包括电源欠压锁定 (UVLO)、过压保护 (OVP)、电荷泵欠压 (CPUV)、过流保护 (OCP)、过热警告 (OTW) 和过热关断 (OTSD),目的是在出现故障事件时保护器件、电机和系统。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

有关器件使用的设计考虑因素和建议,请参考Section 9.1。

DRV8316C 集成了三个 H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧),可为 12V/24V 无刷直流电机提供高功率驱动能力。DRV8316C 提供集成电流检测功能,无需再使用外部检测电阻。DRV8316C 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,200mA)和 LDO (3.3V/30mA)。

DRV8316C 提供了可配置的 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于使用外部微控制器实施有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8316C 能够驱动高达 200kHz 的 PWM 频率。DRV8316C 可通过 SPI (DRV8316CR) 或引脚 (DRV8316CT) 进行高度配置。PWM 模式、压摆率、OCP 电平、电流检测增益是部分可配置的特性。

DRV8316C 集成了多种保护特性,包括电源欠压锁定 (UVLO)、过压保护 (OVP)、电荷泵欠压 (CPUV)、过流保护 (OCP)、过热警告 (OTW) 和过热关断 (OTSD),目的是在出现故障事件时保护器件、电机和系统。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

有关器件使用的设计考虑因素和建议,请参考Section 9.1。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8317 正在供货 具有集成 FET 和电流检测功能、最大电压为 24V、峰值电流为 5A 的三相电机驱动器 Smaller package for lower voltage and power applications 

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8316C 三相集成式 FET 电机驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 29日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8316REVM — DRV8316R 三相 PWM 电机驱动器评估模块

DRV8316REVM 提供三个半 H 桥集成式 MOSFET 驱动器,用于驱动具有 8A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机,适用于 12V/24V 直流电源轨或电池供电应用。

该器件集成了三个具有集成电流检测功能的电流检测放大器 (CSA),可感测 BLDC 电机的三相电流,从而实现出色的 FOC 和电流控制系统实现方案。

通过连接 LaunchPad,可实现面向 DRV8316 的个人固件开发平台。这包括 C2000 LaunchPad LAUNCHXL-F280049C,用于与 DRV8316REVM_InstaSPIN_Universal_GUI 连接。

用户指南: PDF
计算工具

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
BLDC 驱动器
DRV8311 具有集成 FET、最大绝对电压为 24V 的 3V 至 20V 三相无刷直流电机驱动器 DRV8316 具有集成电流检测功能和集成 FET、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 DRV8316-Q1 具有集成电流检测功能、最大电压为 40V、峰值电流为 8A 的汽车级三相电机驱动器 DRV8316C 具有集成电流检测功能、FET、增强型 CSA 规格、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 DRV8316C-Q1 具有集成电流检测功能、最大电压为 40V、峰值电流为 8A 的汽车级三相电机驱动器 DRV8317 具有集成 FET 和电流检测功能、最大电压为 24V、峰值电流为 5A 的三相电机驱动器 DRV8376 70V max 4.5A peak 3-phase motor driver with integrated current sensing and integrated FETs
集成控制 BLDC 驱动器
MCF8316A 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316C-Q1 汽车类 40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCT8316A 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器 MCT8316A-Q1 汽车级、40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器 MCT8316Z 40V 最大电压、8A 峰值电流、带传感器的梯形控制三相 BLDC 电机驱动器 MCT8316Z-Q1 汽车类最大电压 40V、峰值电流 8A 含传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器
参考设计

TIDA-010950 — 具有功率调节和霍尔效应位置感应功能的风门和 EEV 控制器参考设计

该参考设计展示了用于风门传动器和电子膨胀阀的双电机驱动解决方案。多个电机驱动器包括一个双极步进电机驱动器和一个无刷直流电机驱动器,均由 15V 直流电源供电。该设计具有精确的功率限制,这有助于轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。该参考设计包含用于控制阀门或阻尼器位置的 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制接口,以及用于实现精确位置感应的 TMAG5273。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频