产品详情

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 9 Vs ABS (max) (V) 102 Features Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 9 Vs ABS (max) (V) 102 Features Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 9V 至 100V 三半桥栅极驱动器
    • 可选的三个低侧电流分流放大器
  • 功能安全质量管理型
    • 可提供有助于进行 IEC 61800-5-2 功能安全系统设计的文档
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调压摆率控制,可优化 EMI 性能
    • VGS 握手和最小死区时间插入,可避免发生击穿
    • 50mA 至 1A 峰值拉电流
    • 100mA 至 2A 峰值灌电流
    • 通过强下拉能力减小 dV/dt
  • 集成栅极驱动器电源
    • 高侧倍增电荷泵可实现 100% PWM 占空比控制
    • 低侧线性稳压器
  • 集成三个电流分流放大器
    • 可调增益(5、10、20、40 V/V)
    • 双向或单向支持
  • 6x、3x、1x 和独立 PWM 模式
    • 支持 120° 有传感器运行
  • 提供 SPI 或硬件接口
  • 低功耗睡眠模式(VVM = 48V 时为 20µA)
  • 集成保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 栅极驱动电源欠压 (GDUV)
    • MOSFET VDS 过流保护 (OCP)
    • MOSFET 击穿保护
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)
  • 9V 至 100V 三半桥栅极驱动器
    • 可选的三个低侧电流分流放大器
  • 功能安全质量管理型
    • 可提供有助于进行 IEC 61800-5-2 功能安全系统设计的文档
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调压摆率控制,可优化 EMI 性能
    • VGS 握手和最小死区时间插入,可避免发生击穿
    • 50mA 至 1A 峰值拉电流
    • 100mA 至 2A 峰值灌电流
    • 通过强下拉能力减小 dV/dt
  • 集成栅极驱动器电源
    • 高侧倍增电荷泵可实现 100% PWM 占空比控制
    • 低侧线性稳压器
  • 集成三个电流分流放大器
    • 可调增益(5、10、20、40 V/V)
    • 双向或单向支持
  • 6x、3x、1x 和独立 PWM 模式
    • 支持 120° 有传感器运行
  • 提供 SPI 或硬件接口
  • 低功耗睡眠模式(VVM = 48V 时为 20µA)
  • 集成保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 栅极驱动电源欠压 (GDUV)
    • MOSFET VDS 过流保护 (OCP)
    • MOSFET 击穿保护
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)

DRV835xF 系列器件均为高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些器件型号提供了可选的集成式分流放大器以支持不同的电机控制方案。

DRV835xF 通过采用智能栅极驱动 (SGD) 架构减少了 MOSFET 压摆率控制和保护电路通常所需要的外部元件数量。SGD 架构还可优化死区时间以防止击穿问题,在通过 MOSFET 压摆率控制技术降低电磁干扰 (EMI) 方面带来了灵活性,并可通过 VGS 监控器防止栅极短路问题。强大的栅极下拉电路有助于防止不必要的 dV/dt 寄生栅极开启事件。

该系列器件支持各种 PWM 控制模式(6x、3x、1x 和独立模式),可简化与外部控制器的连接。这些模式可减少电机驱动器 PWM 控制信号所需的控制器输出数量。该系列器件还包括 1x PWM 模式,因此可通过内部阻塞换向表轻松对 BLDC 电机进行传感器式梯形控制。

DRV835xF 系列器件均为高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些器件型号提供了可选的集成式分流放大器以支持不同的电机控制方案。

DRV835xF 通过采用智能栅极驱动 (SGD) 架构减少了 MOSFET 压摆率控制和保护电路通常所需要的外部元件数量。SGD 架构还可优化死区时间以防止击穿问题,在通过 MOSFET 压摆率控制技术降低电磁干扰 (EMI) 方面带来了灵活性,并可通过 VGS 监控器防止栅极短路问题。强大的栅极下拉电路有助于防止不必要的 dV/dt 寄生栅极开启事件。

该系列器件支持各种 PWM 控制模式(6x、3x、1x 和独立模式),可简化与外部控制器的连接。这些模式可减少电机驱动器 PWM 控制信号所需的控制器输出数量。该系列器件还包括 1x PWM 模式,因此可通过内部阻塞换向表轻松对 BLDC 电机进行传感器式梯形控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

可提供安全文档和其他信息。立即申请 

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV8353F 正在供货 具有 3 个 CSA 的最大 102V 三相功能安全质量管理型智能栅极驱动器 Integrated three current sense amplifiers

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV835xF 100V 三相智能栅极驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 12日
应用简报 人形機器人的馬達控制 PDF | HTML 2025年 2月 5日
应用简报 휴머노이드 로봇의 모터 컨트롤 PDF | HTML 2025年 2月 5日
应用简报 类人机器人中的电机控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 16日
应用手册 将有效载荷与无刷直流电机驱动器规格相关联 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 24日
功能安全信息 Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers PDF | HTML 2021年 3月 4日
模拟设计期刊 Implementing STO functionality w/ diagnostic and monitoring for ind. motor drive 2019年 9月 30日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8350H-EVM — DRV8350H 三相智能栅极驱动器评估模块

The DRV8350H-EVM is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8350H gate driver and CSD19532Q5B NexFET™ power blocks. 

The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as an external, individual low-side current shunt amplifier, making this evaluation module ideal for (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV8350S-EVM — DRV8350S 三相智能栅极驱动器评估模块

DRV8350S-EVM 是基于 DRV8350S 栅极驱动器和 CSD19532Q5B NexFET™ 电源块的 15A 三相无刷直流驱动级。 

该模块具有独立的直流总线和相电压感应以及独立式外部低侧电流分流放大器,因此该评估模块非常适合无传感器 BLDC 算法。  该模块通过 12V、0.35A 降压稳压器为 MCU 3.3V 和 5V 电源块供电。  可以在双轨和单轨电源解决方案中配置该驱动器。该驱动级具有 IDRIVE 配置和故障引脚,还可以通过可配置的 SPI 防止出现短路、过热、击穿和欠压等状况。该 EVM 具有完整的 USB 至 MCU (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
BLDC 驱动器
DRV8320 最大 65V 三相智能栅极驱动器 DRV8320R 具有降压稳压器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 DRV8323 具有电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 DRV8323R 具有降压稳压器和电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 DRV8329 具有单个电流检测放大器的 60V 三相栅极驱动器 DRV8329-Q1 具有单个电流检测放大器的汽车级 60V 三相栅极驱动器 DRV8334 具有精确电流检测功能的 60V、1000mA 至 2000mA 三相栅极驱动器 DRV8340-Q1 汽车类 12V 至 24V 三相智能栅极驱动器 DRV8343-Q1 具有电流分流放大器的汽车类 12V 至 24V 电池三相智能栅极驱动器 DRV8350 102V(最大值)三相智能栅极驱动器 DRV8350F 最大 102V 三相功能安全质量管理型智能栅极驱动器 DRV8350R 具有降压稳压器的 102V(最大值)三相智能栅极驱动器 DRV8353 具有电流分流放大器的最大 102V 三相智能栅极驱动器 DRV8353F 具有 3 个 CSA 的最大 102V 三相功能安全质量管理型智能栅极驱动器 DRV8353M 具有电流分流放大器和扩展温度范围的最大 102V 三相智能栅极驱动器 DRV8353R 具有降压稳压器和电流分流放大器的 102V(最大值)三相智能栅极驱动器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频