产品详情

Number of full bridges 4 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 34 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 550 Sleep current (µA) 12 Control mode Serial Control interface Serial Microstepping levels 8 Features Current Regulation Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 4 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 34 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 550 Sleep current (µA) 12 Control mode Serial Control interface Serial Microstepping levels 8 Features Current Regulation Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (DCA) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 具有 4 个 H 桥的脉宽调制 (PWM) 电机驱动器
    • 驱动两个步进式电机、一个步进式和两个直流 (DC) 电机、或者四个 DC 电机
    • 每绕组电流高达 1.5A
    • 低导通电阻
    • 可编程最大绕组电流
    • 3 位绕组电流控制支持多达 8 个电流级别
    • 可选缓慢或者混合衰减模式
  • 8V 至 32V 运行电源电压范围
  • 针对栅极驱动的内部电荷泵
  • 内置 3.3V 基准电压
  • 串行数字控制接口
  • 对于欠压、过热、和过流情况的完全保护
  • 耐热增强型表面贴装封装

应用范围

  • 车载应用

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 具有 4 个 H 桥的脉宽调制 (PWM) 电机驱动器
    • 驱动两个步进式电机、一个步进式和两个直流 (DC) 电机、或者四个 DC 电机
    • 每绕组电流高达 1.5A
    • 低导通电阻
    • 可编程最大绕组电流
    • 3 位绕组电流控制支持多达 8 个电流级别
    • 可选缓慢或者混合衰减模式
  • 8V 至 32V 运行电源电压范围
  • 针对栅极驱动的内部电荷泵
  • 内置 3.3V 基准电压
  • 串行数字控制接口
  • 对于欠压、过热、和过流情况的完全保护
  • 耐热增强型表面贴装封装

应用范围

  • 车载应用

DRV8823-Q1 器件为打印机和其它办公自动化设备应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。

此电机驱动器电路包含四个 H 桥驱动器。 每个电机驱动器块采用配置为一个 H 桥的功率 MOSFET 来驱动电机绕组。

一个简单的串行接口只借助几个数字信号即可实现对电机驱动器所有功能的控制。 还提供了一个低功耗睡眠功能。

此电机驱动器提供 PWM 电流控制功能。 根据一个外部提供的基准电压并借助一个外部电流感测电阻器,可对此电流进行编程。 此外,8 个电流级别(通过串行接口设定)可实现双极步进式电机的微步进。

还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。

DRV8823-Q1 采用 48 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环境友好型:符合 RoHS 标准并且无 Sb/Br)。

DRV8823-Q1 器件为打印机和其它办公自动化设备应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。

此电机驱动器电路包含四个 H 桥驱动器。 每个电机驱动器块采用配置为一个 H 桥的功率 MOSFET 来驱动电机绕组。

一个简单的串行接口只借助几个数字信号即可实现对电机驱动器所有功能的控制。 还提供了一个低功耗睡眠功能。

此电机驱动器提供 PWM 电流控制功能。 根据一个外部提供的基准电压并借助一个外部电流感测电阻器,可对此电流进行编程。 此外,8 个电流级别(通过串行接口设定)可实现双极步进式电机的微步进。

还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。

DRV8823-Q1 采用 48 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环境友好型:符合 RoHS 标准并且无 Sb/Br)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8889-Q1 正在供货 具有集成式电流检测和失速检测功能的汽车类 50V、1.5A 双极步进电机驱动器 Automotive 1.5A Stepper Motor Driver with Integrated Current Sense, Smart Tune, and Stall Detection (SPI Ctrl)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 4 桥接串行接口电机驱动器, DRV8823-Q1 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2013年 8月 29日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 电流再循环和衰减模式 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 25日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
用户指南 DRV8821-23 EVM GUI (Rev. A) 2017年 4月 26日
更多文献资料 TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary 2015年 7月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8823EVM — DRV8823 评估模块

DRV8823 是四通道 H 桥接电机驱动器,它支持直流和步进电机驱动应用,并且包含器件、布线和软件,可简化对用于驱动客户电机的器件的评估过程。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC423 DRV8821, DRV8823 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8823 具有电流调节功能的 32V、1A 双通道双极步进或四通道 H 桥电机驱动器 DRV8823-Q1 具有电流调节功能的汽车类 34V、1A 双极双步进或四通道 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8821EVM DRV8821 评估模块 DRV8823EVM DRV8823 评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DCA) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频