可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DRV8212P 正在供货 具有 PWM 控制和低功耗睡眠模式的 12V、3A H 桥电机驱动器 Pin-to-pin upgrade, lower sleep current, higher current, wider operating voltage allows systems to run at lower battery levels

产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.9 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 280 Sleep current (µA) 0.03 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.9 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 280 Sleep current (µA) 0.03 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • H 桥电机驱动器
    • 驱动直流电机或其他负载
    • 低 MOSFET 导通电阻:HS + LS 280mΩ
  • 1.8A 最大驱动电流
  • 独立的电机和逻辑电源引脚:
    • 电机 VM:0 至 11 V
    • 逻辑 VCC:1.8 至 7 V
  • PWM 或 PH-EN 接口
    • DRV8837: PWM、IN1 和 IN2
    • DRV8838:PH 和 EN
  • 低功耗休眠模式,休眠电流最大值仅为 120nA
    • nSLEEP 引脚
  • 小型封装尺寸
    • 带有散热焊盘的 8 引脚 WSON 封装
    • 2.0mm × 2.0mm
  • 保护特性
    • VCC 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
  • H 桥电机驱动器
    • 驱动直流电机或其他负载
    • 低 MOSFET 导通电阻:HS + LS 280mΩ
  • 1.8A 最大驱动电流
  • 独立的电机和逻辑电源引脚:
    • 电机 VM:0 至 11 V
    • 逻辑 VCC:1.8 至 7 V
  • PWM 或 PH-EN 接口
    • DRV8837: PWM、IN1 和 IN2
    • DRV8838:PH 和 EN
  • 低功耗休眠模式,休眠电流最大值仅为 120nA
    • nSLEEP 引脚
  • 小型封装尺寸
    • 带有散热焊盘的 8 引脚 WSON 封装
    • 2.0mm × 2.0mm
  • 保护特性
    • VCC 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)

DRV883x 器件系列为摄像机、消费类产品、玩具和其他低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。此器件能够驱动一个直流电机或其他器件(如螺线管)。输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用以驱动电机绕组。一个内部电荷泵被用来生成所需的栅极驱动电压。

DRV883x 器件系列能够提供高达 1.8A 的输出电流。它运行在 0 至 11V 之间的电机电源电压,以及 1.8V 至 7 V 范围内的器件电源电压上。

DRV8837 具有一个 PWM (IN/IN) 输入接口;DRV8838 器件具有一个 PH-EN 输入接口。这两个接口都与行业标准器件兼容。

还提供了用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护的内部关断功能。

DRV883x 器件系列为摄像机、消费类产品、玩具和其他低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。此器件能够驱动一个直流电机或其他器件(如螺线管)。输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用以驱动电机绕组。一个内部电荷泵被用来生成所需的栅极驱动电压。

DRV883x 器件系列能够提供高达 1.8A 的输出电流。它运行在 0 至 11V 之间的电机电源电压,以及 1.8V 至 7 V 范围内的器件电源电压上。

DRV8837 具有一个 PWM (IN/IN) 输入接口;DRV8838 器件具有一个 PH-EN 输入接口。这两个接口都与行业标准器件兼容。

还提供了用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护的内部关断功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8213 正在供货 具有集成电流检测、电流调节和失速检测功能的 11V、4A 有刷直流电机驱动器 Higher current support with extra features such as stall detection and integrated current sense
DRV8212 正在供货 具有自动睡眠模式的 12V、4A H 桥电机驱动器 Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction, optimized for higher current applications, lower sleep c
DRV8220 正在供货 具有自动睡眠模式的 20V、1.76A H 桥电机驱动器 18V, multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction
DRV8210 正在供货 具有自动睡眠模式的 12V、1.76A H 桥电机驱动器 Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction, optimized for lower current applications

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8837EVM — DRV8837 评估模块

The DRV8837 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8837 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8837 with the onboard MS430 microcontroller or with an external microcontroller.

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
固件

SLVC663 — DRV8837CEVM Software

支持的产品和硬件
支持软件

SLVC437 — Board Files and Software: DRV8837 EVM

支持的产品和硬件
仿真模型

DRV8837 PSpice Model (Rev. A)

SLVM958A.ZIP (18 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00115 — 低压有刷电机系统

这款有刷电机系统采用一个 MSP430 微控制器、一个 DRV8837 有刷直流电机驱动器和一个 12V 有刷电机。此系统适用于要求在无负载条件下最高转速 10300 RPM 的应用。此系统在不包括电机时的尺寸为 19 x 33 mm,因此非常适合需要占用空间小的应用。电机电源电压支持为 1.8V 到 11V,且最大电流为 1.8A。有多种配置选项用于轻松控制电机的旋转、改变旋转方向以及在不使用的条件下将系统置于低功耗状态以降低能耗。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDC-01005 — 使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计

该参考设计展示了如何使用集成 Wi-Fi® 创建电池供电的智能电子锁。该设计展示了如何将 SimpleLink™ Wi-Fi CC3220S 无线 MCU (SoC) 用作主系统控制器和网络处理器,以创建高度集成的设计。TIDC-01005 参考设计将 CC3220S 与 DRV8837 1.8A 低电压有刷直流电机驱动器相结合,构成了支持 Wi-Fi 的智能电子锁设计的核心。它还采用 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® CC2640R2F 无线 MCU,以演示如何通过 BLE 实现 Wi-Fi 配置。该设计利用 LaunchPad™ 开发套件和 (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-FRAM-WATERMETER — 基于 FRAM 微控制器的低成本水表实现参考设计

该参考设计采用基于 FRAM 的 MSP430FR4133 MCU,是一款功能齐全的电池供电磁脉冲水表,具有有线和无线自动抄表 (AMR) 功能。瞬时流量和总流量显示在 LCD 上。此设计在低功耗模式下工作,可减少 CPU 使用,这有助于降低总体功耗。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频