产品详情

Supply voltage (max) (V) 24 Supply voltage (min) (V) 4.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Supply voltage (max) (V) 24 Supply voltage (min) (V) 4.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 高共模抑制:91dB(典型值)
  • 高输入阻抗:1MΩ 差分
  • 超低噪声:-104.7dBu,未加权
  • 超低总谐波失真 + 噪声:
    -119dB THD+N(20dBu,22kHz 带宽)
  • 短路保护
  • 集成电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±12V
  • 采用小型 14 引脚 TSSOP 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 高共模抑制:91dB(典型值)
  • 高输入阻抗:1MΩ 差分
  • 超低噪声:-104.7dBu,未加权
  • 超低总谐波失真 + 噪声:
    -119dB THD+N(20dBu,22kHz 带宽)
  • 短路保护
  • 集成电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±12V
  • 采用小型 14 引脚 TSSOP 封装

INA1650-Q1 双通道和 INA1651-Q1 单通道 (INA165x-Q1) SoundPlus™音频线路接收器可实现 91dB 的极高共模抑制比 (CMRR),与此同时,对于 20dBu 信号电平,可在 1kHz 时保持 -119dB 的超低 THD+N。不同于其他线路接收器产品,INA165x-Q1 CMRR 在额定温度范围内能保持特性不变,经生产测试,可在各种应用中提供稳定的 性能。

INA165x-Q1 器件支持 ±2.25V 至 ±12V 的极宽电源电压范围。除线路接收器通道以外,INA165x-Q1 还包含一个缓冲 1/2 Vs 基准输出,因此可配置为用于双电源或单电源 应用。1/2 Vs 输出可用作信号链中的另一个模拟电路的偏置电压。

INA1650-Q1 具有 独特的内部布局,即使在过驱或过载条件下也可在通道间实现最低串扰和零交互。

 

INA1650-Q1 双通道和 INA1651-Q1 单通道 (INA165x-Q1) SoundPlus™音频线路接收器可实现 91dB 的极高共模抑制比 (CMRR),与此同时,对于 20dBu 信号电平,可在 1kHz 时保持 -119dB 的超低 THD+N。不同于其他线路接收器产品,INA165x-Q1 CMRR 在额定温度范围内能保持特性不变,经生产测试,可在各种应用中提供稳定的 性能。

INA165x-Q1 器件支持 ±2.25V 至 ±12V 的极宽电源电压范围。除线路接收器通道以外,INA165x-Q1 还包含一个缓冲 1/2 Vs 基准输出,因此可配置为用于双电源或单电源 应用。1/2 Vs 输出可用作信号链中的另一个模拟电路的偏置电压。

INA1650-Q1 具有 独特的内部布局,即使在过驱或过载条件下也可在通道间实现最低串扰和零交互。

 

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA165x-Q1 SoundPlus™ 高共模抑制线路接收器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 7月 26日
应用手册 适用于汽车应用、基于 INA1650-Q1 的高输出功率 Hi-Fi 耳机 放大器设计注意事项 PDF | HTML 2026年 4月 7日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA1650EVM — INA1650 评估模块

INA1650EVM 是一个用于评估 INA1650 差分线路接收器性能的硬件平台。作为 SoundPlus™ 集成电路产品的新成员,INA1650 具有宽温度范围内优异的共模抑制比 (CMRR) 以及超低失真和噪声特性,可在所有环境中提供具有强抗噪性的平衡音频。该 EVM 具有两个用于左通道和右通道输入的交流耦合差分输入。该评估模块支持单电源和双电源工作,只需移动一个跳线即可在两者之间切换。INA1650EVM 的简易性使其能够快速且轻松地评估 INA1650 的性能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

INA1650 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOMAA9C.TSC (298 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

INA1650 TINA-TI Spice Model (Rev. C)

SBOMAB0C.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

INA1650 and INA1650-Q1 PSpice Model (Rev. D)

SBOMAA8D.ZIP (29 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频