INA187

正在供货

-2V 至 42V,双向 650kHz 高精度电流检测放大器

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 42 Common-mode voltage (min) (V) -2 Input offset (±) (max) (µV) 150 Features Bidirectional, High precision, Low-side Capable Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20, 50, 100 CMRR (min) (dB) 110 Bandwidth (kHz) 230, 450, 650 Iq (max) (mA) 0.6 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.15 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 42 Common-mode voltage (min) (V) -2 Input offset (±) (max) (µV) 150 Features Bidirectional, High precision, Low-side Capable Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20, 50, 100 CMRR (min) (dB) 110 Bandwidth (kHz) 230, 450, 650 Iq (max) (mA) 0.6 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.15 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 宽共模电压:
    • 工作电压:-2V 至 +42V
    • 可承受电压:-12V 至 +48V
  • 双向运行
  • 较高的小信号带宽:650kHz(20V/V 增益)
  • 压摆率:2.5V/µs
  • 阶跃响应稳定时间为 1%:6.5µs
  • 高 CMRR:120dB
  • 增益误差(最大值):±0.25%,±10ppm/°C 漂移
  • 失调电压(最大值)±150µV,±0.5µV/°C 温漂
  • 由 2.7V 至 12V 电源供电
  • 工作电流:650µA
  • 可用增益:
    • INA187A1:20V/V
    • INA187A2:50V/V
    • INA187A3:100V/V
  • 封装选项:SOT23-6 (DBV)
  • 宽共模电压:
    • 工作电压:-2V 至 +42V
    • 可承受电压:-12V 至 +48V
  • 双向运行
  • 较高的小信号带宽:650kHz(20V/V 增益)
  • 压摆率:2.5V/µs
  • 阶跃响应稳定时间为 1%:6.5µs
  • 高 CMRR:120dB
  • 增益误差(最大值):±0.25%,±10ppm/°C 漂移
  • 失调电压(最大值)±150µV,±0.5µV/°C 温漂
  • 由 2.7V 至 12V 电源供电
  • 工作电流:650µA
  • 可用增益:
    • INA187A1:20V/V
    • INA187A2:50V/V
    • INA187A3:100V/V
  • 封装选项:SOT23-6 (DBV)

INA187 是一款精密双向电流检测放大器,可在 –2V 至 42V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降,与电源电压无关。该器件在低失调电压 (±150µV,最大值)、较小增益误差(±0.25%,最大值) 和高直流 CMRR(典型值为 120dB)等特性的综合作用下,可实现高精度电流测量。INA187 拥有 650kHz 的高信号带宽和快速稳定时间,不仅适用于 双向直流电流测量,还适用于高速应用(例如,瞬态检测和快速过流保护)。

INA187 由 2.7V 至 12V 的单电源供电,消耗 650µA 的电源电流。INA187 有三个增益选项:20V/V、50V/V 和 100V/V。运用多个增益选项,可实现在可用的分流电阻值和宽输出动态范围要求之间进行优化。

INA187 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且采用 6 引脚 SOT-23 封装。

INA187 是一款精密双向电流检测放大器,可在 –2V 至 42V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降,与电源电压无关。该器件在低失调电压 (±150µV,最大值)、较小增益误差(±0.25%,最大值) 和高直流 CMRR(典型值为 120dB)等特性的综合作用下,可实现高精度电流测量。INA187 拥有 650kHz 的高信号带宽和快速稳定时间,不仅适用于 双向直流电流测量,还适用于高速应用(例如,瞬态检测和快速过流保护)。

INA187 由 2.7V 至 12V 的单电源供电,消耗 650µA 的电源电流。INA187 有三个增益选项:20V/V、50V/V 和 100V/V。运用多个增益选项,可实现在可用的分流电阻值和宽输出动态范围要求之间进行优化。

INA187 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且采用 6 引脚 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA187 -2V 至 42V 、双向、650kHz、高精度电流检测放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-28
证书 INA187EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-2-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA187EVM — INA187 评估模块

INA187EVM 是一个小型模块,具有三个完全独立、可由设计人员拆分的电路板。三个电路图完全相同的电路板均可用于 INA187 的三个增益型号,此外具有高达 42V 的共模输入和 10A(板载分流)输入能力。每个电路板均设有针对 VS、GND、OUT 以及 VIN+ 和 VIN- 间端子块的测试点。借助焊盘和插座,可以快速实现输入滤波和输出滤波,并采用 2512 尺寸的板载分流电阻器。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频