可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
INA201-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 电流检测放大器:
- 共模范围:-16V 至 +80V
- 过温条件下的最大误差为 3.5%
- 带宽:500kHz (INA200-Q1)
- 有三种增益可供选择:
- 20V/V (INA200-Q1)
- 50V/V (INA201-Q1)
- 100V//V (INA202-Q1)
- 集成式开漏比较器
- 锁存功能
- 0.6V 内部电压基准
- 静态电流:1800µA(最大值)
- 锁存性能超过 100mA,符合 JESD78 规范
- 封装:VSSOP-8
INA200-Q1、INA201-Q1 和 INA202-Q1 (INA20x-Q1) 是具有电压输出的低侧或高侧电流分流监控器。INA20x-Q1 器件可在 –16V 至 +80V 的共模电压下感测分流器上的压降。INA20x-Q1 具有三种输出电压标度:20V/V、50V/V 和 100V/V,带宽高达 500kHz。
INA20x-Q1 还集成了一个开漏比较器和一个内部参考电压源,提供 0.6V 的阈值电压。外部电阻分压器设定电流跳闸点。该比较器具有锁存功能,通过将 RESET 引脚接地(或置于开路)可使其进入透明状态。
INA20x-Q1 由 2.7V 至 18V 的单电源供电,最大电源电流消耗为 1800µA。这些器件目前采用很小的 VSSOP-8 封装。所有器件的工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | INA20x-Q1 汽车级 –16V 至 +80V 支持低侧或高侧检测的高速 电压输出电流检测放大器,内置比较器和参考电压源 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 6月 13日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点