INA203-Q1
- 汽车电子 应用认证
- 电流感测放大器
- 共模范围:-16V 至 +80V
- 精度:整个温度范围内的精度为 3.5%(最大值)
- 带宽:500 kHz
- 增益:20V/V
- 集成双比较器:
- 具有锁存功能的比较器 1
- 延迟可选的比较器 2
- 静态电流:1.8mA
- 锁存性能可达 100mA,符合 AEC-Q100 I 级标准
- 封装:薄型小外形尺寸 (TSSOP)-14
INA203-Q1 是一款单向分流监测计(也称电流感测放大器),具备电压输出、两个比较器和电压基准。INA203-Q1 能够在 -16V 至 +80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降。INA203-Q1 的增益为 20V/V,带宽高达 500kHz。
INA203-Q1 采用两个开漏比较器及 0.6V 内部基准,还可提供 1.2V 基准输出。比较器基准可由外部输入替代。比较器 1 具备锁存功能,而比较器 2 的延迟可由用户通过编程设定。
INA203-Q1 由 2.7V 至 18V 单电源供电。该器件可在 -40°C 至 +125°C 扩展工作温度范围内额定运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | INA203-Q1 采用两个比较器和基准的汽车级、-16 V 至 +80 V、低侧或高侧、高速电压输出分流监测计 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 2月 27日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点