INA205
- 完整的电流检测解决方案
- 有三种增益可供选择:
- INA203 = 20V/V
- INA204 = 50V/V
- INA205 = 100V/V
- 两个比较器:
- 具有锁存功能的比较器 1
- 带可选延迟的比较器 2
- 共模范围:-16V 至 80V
- 高准确度:过温条件下为 3.5%(最大值)
- 带宽:500kHz
- 静态电流:1.8mA
- 封装:SO-14、TSSOP-14、VSSOP-10
INA203、INA204 和 INA205 是一系列单向电流分流监控器,具有电压输出、两个比较器和电压基准。INA203、INA204 和 INA205 能够在 -16V 至 80V 范围内的共模电压下检测分流器两端的压降。INA203、INA204 和 INA205 可提供三种输出电压级别:20V/V、50V/V 和 100V/V,带宽高达 500kHz。
INA203、INA204 和 INA205 还整合了两个带 0.6V 内部基准的开漏比较器。14 引脚版本的比较器基准可用外部输入覆盖。比较器 1 具有锁存功能,而比较器 2 的延迟可由用户通过编程设定。此外,14 引脚版本还提供 1.2V 基准输出。
INA203、INA204 和 INA205 由 2.7V 至 18V 单电源供电。它们的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | INA20x –16-V 至 80-V、500-kHz 电流感测放大器,带双比较器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2021年 9月 20日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点