产品详情

Number of channels 2 Voltage gain (V/V) 1 CMRR at RS = 0 Ω (min) (dB) 74 THD + N at 1 kHz (%) 0.0005 Noise floor (RTO, 20-kHz BW) (dBu) -100 Differential input impedance (kΩ) 50 Common-mode input impedance (kΩ) 25 Slew rate (typ) (V/µs) 14 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 3100000 Supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (min) (V) 8 Iq per channel (typ) (mA) 2.4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product
Number of channels 2 Voltage gain (V/V) 1 CMRR at RS = 0 Ω (min) (dB) 74 THD + N at 1 kHz (%) 0.0005 Noise floor (RTO, 20-kHz BW) (dBu) -100 Differential input impedance (kΩ) 50 Common-mode input impedance (kΩ) 25 Slew rate (typ) (V/µs) 14 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 3100000 Supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (min) (V) 8 Iq per channel (typ) (mA) 2.4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 单通道和双通道版本
  • 低失真: f = 1 kHz 时,为 0.0005%
  • 高转换率: 14 V/ms
  • 快速建立时间: 3 ms 达到 0.01%
  • 宽电源电压: ±4 V 至 ±18 V
  • 低静态电流: 最大值 3.1 mA
  • 高共模抑制比 (CMRR): 90 dB
  • 固定增益 = 0 dB (1 V/V)
  • 双 14-引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装
  • 单通道和双通道版本
  • 低失真: f = 1 kHz 时,为 0.0005%
  • 高转换率: 14 V/ms
  • 快速建立时间: 3 ms 达到 0.01%
  • 宽电源电压: ±4 V 至 ±18 V
  • 低静态电流: 最大值 3.1 mA
  • 高共模抑制比 (CMRR): 90 dB
  • 固定增益 = 0 dB (1 V/V)
  • 双 14-引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装

INA2134 是一款差分线路接收器,此接收器含有带片内精密电阻器的高性能运算放大器。 此器件完全符合高性能音频应用的需求并且具有极佳的直流 (ac) 性能规范,其中包括低失真(1 kHz 时为 0.0005%)以及高转换率 (14 V/ms),这确保了良好的动态响应。 此外,宽输出电压摆幅和高输出驱动能力使得此器件可用于多种要求严格的应用。 双通道版本特有完全独立的电路,即使当过驱或者过载时,也可实现最低串扰和零交感。

INA2134 片上电阻器经过激光微调以实现准确增益和最优共模抑制。 而且,电阻器的出色 TCR 跟踪在全温度范围内保持增益精度和共模抑制。 器件可在 ±4 V 至 ±18 V 温度范围内正常运行(8-V 至 36-V 总电源)

INA2134 采用 14-引脚 SOIC 表面贴装封装并可在军用温度范围,–55°C 至 125°C 下运行。

INA2134 是一款差分线路接收器,此接收器含有带片内精密电阻器的高性能运算放大器。 此器件完全符合高性能音频应用的需求并且具有极佳的直流 (ac) 性能规范,其中包括低失真(1 kHz 时为 0.0005%)以及高转换率 (14 V/ms),这确保了良好的动态响应。 此外,宽输出电压摆幅和高输出驱动能力使得此器件可用于多种要求严格的应用。 双通道版本特有完全独立的电路,即使当过驱或者过载时,也可实现最低串扰和零交感。

INA2134 片上电阻器经过激光微调以实现准确增益和最优共模抑制。 而且,电阻器的出色 TCR 跟踪在全温度范围内保持增益精度和共模抑制。 器件可在 ±4 V 至 ±18 V 温度范围内正常运行(8-V 至 36-V 总电源)

INA2134 采用 14-引脚 SOIC 表面贴装封装并可在军用温度范围,–55°C 至 125°C 下运行。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 音频差分线路接收器 0 dB (G = 1) 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 3月 26日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训