INA740B
- 低损耗集成分流电阻器
- 内部电阻:800µΩ,TA = 25°C
- 连续电流:±35A,TA = 25°C
- 峰值测量能力:±39.32A
- 电流监控精度:(最大值)
- 失调电流: ±62.5mA
- 偏移漂移:±30µA/°C
- 系统增益误差:±1.25%
- 共模抑制:±1.25mA/V
- 电源监控精度:(最大值)
- ±1.6%在 25°C 条件下,满量程
- 电能和电荷精度:(最大值)
- ±2.1%在 25°C 条件下,满量程
- 温度传感器: ±1.5°C(25°C 时为最大值)
- 精密振荡器:±0.5%(25°C 时为最大值)
- 可编程转换时间和平均值计算
- 2.94MHz 高速 I2C 接口,具有 16 引脚可选地址
- 由 2.7V 至 5.5V 电源供电:
- 工作电流:640µA(典型值)
- 关断电流:5µA(最大值)
INA740B 是一款数字功率监测器,具有集成式电流检测元件以及专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可以测量高达 ±39.32A 的满量程电流,共模电压支持范围为 -0.1V 至 +85V。
INA740B 会报告电流、总线电压、内核温度、功率、电能和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成式温度传感器在结温范围内精度为 ±2.5°C。
INA740B 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。
该器件允许选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | INA740B 采用 EZShunt 技术,符合 标准的 85V 、 16 位 精密 I2C 输出数字功率监测器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026年 1月 8日 |
| 应用手册 | 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 11日 | |
| 证书 | INA740BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 19日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
INA740-INA741EVM — INA740 和 INA741 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块
INA740 和 IN741 评估模块 (EVM) 是一个紧凑型平台,用于评估采用 EZShunt™ 技术的 INA740A、INA740B 或 INA741 高精度数字功率监测器在指定输入电流、共模电压和温度范围内的主要特性和性能。性能评估过程中所需要的仪表极少,并且该器件配备了内部分流器,可快速缩短原型设计时间。需要一个能够驱动所需输入电流和共模电压的输入源。
INA740-INA741EVM 电源以及通过 GUI 进行的数字输入和输出操作由评估模块的传感器控制板(TI-SCB,单独出售)进行处理。直观的 GUI 可简化器件配置,并使用户快速熟悉器件的操作。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10 MSPS)
差分放大器
仪表放大器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
裸片和晶圆服务
射频接收器
射频发射器
Specialty audio amplifiers
音频 ADC
Application-specific data converters|MRI
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (REM) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点