INA950-SEP

正在供货

Radiation-tolerant, 2.7V-to-80V 1.1MHz ultra-precise current-sense amplifier

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 25 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.05 Features High frequency, Ultra precise Rating Space Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 140 Bandwidth (kHz) 1100 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.37 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 5 Slew rate (V/µs) 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 25 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.05 Features High frequency, Ultra precise Rating Space Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 140 Bandwidth (kHz) 1100 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.37 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 5 Slew rate (V/µs) 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • VID V62/25635
  • 辐射 - 总电离剂量 (TID):
    • TID 性能保证高达 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 高达 30krad (Si)
  • 辐射 - 单粒子效应 (SEE):
    • 在 125°C 下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度最高可达 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值最高可达 LET = 47.5MeV-cm2/mg
  • 增强型航天塑料
    • 工作温度范围为 –55°C 至 +125°C
    • 受控基线
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 根据 ASTM E595 进行了释气测试
    • 一个制造、封装和测试基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 宽共模电压:
    • 工作电压:2.7V 至 80V
    • 可承受电压:-20V 至 85V
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):
    • 160dB 的信噪比 (DC)
    • 85dB 交流(50kHz 时)
  • 增益为 20V/V
    • 增益误差:±0.1%(最大值)
    • 增益漂移:±1.5ppm/°C
  • 失调电压:±12µV(最大值)
  • 温漂:±0.05µV/°C
  • 高带宽:1.1MHz
  • 压摆率:2V/µs
  • 静态电流:370µA
  • VID V62/25635
  • 辐射 - 总电离剂量 (TID):
    • TID 性能保证高达 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 高达 30krad (Si)
  • 辐射 - 单粒子效应 (SEE):
    • 在 125°C 下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度最高可达 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值最高可达 LET = 47.5MeV-cm2/mg
  • 增强型航天塑料
    • 工作温度范围为 –55°C 至 +125°C
    • 受控基线
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 根据 ASTM E595 进行了释气测试
    • 一个制造、封装和测试基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 宽共模电压:
    • 工作电压:2.7V 至 80V
    • 可承受电压:-20V 至 85V
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):
    • 160dB 的信噪比 (DC)
    • 85dB 交流(50kHz 时)
  • 增益为 20V/V
    • 增益误差:±0.1%(最大值)
    • 增益漂移:±1.5ppm/°C
  • 失调电压:±12µV(最大值)
  • 温漂:±0.05µV/°C
  • 高带宽:1.1MHz
  • 压摆率:2V/µs
  • 静态电流:370µA

INA950-SEP 是一款超精密电流检测放大器,能够在 2.7V 至 80V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。得益于自身 ±12µV(最大值)的超低失调电压、±0.1%(最大值)的小增益误差以及 160dB(典型值)的高直流 CMRR 特性的综合作用,该器件能够实现超高精度的电流测量。INA950-SEP 不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如:快速过流保护),具有 1.1MHz 的高带宽与 85dB 的交流 CMRR(50kHz 时)。

INA950-SEP 能够在 2.7V 至 80V 的宽共模范围内,通过测量分流电阻器上的压降,提供进行超精密电流测量的功能。INA950-SEP 采用 TSSOP-8 封装。

INA950-SEP 采用 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,电源电流仅为 370µA(典型值)。借助零漂移架构的低失调电压,能够在工作温度范围(−55°C 至 125°C)内使用低欧姆值分流器进行电流检测。

INA950-SEP 是一款超精密电流检测放大器,能够在 2.7V 至 80V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。得益于自身 ±12µV(最大值)的超低失调电压、±0.1%(最大值)的小增益误差以及 160dB(典型值)的高直流 CMRR 特性的综合作用,该器件能够实现超高精度的电流测量。INA950-SEP 不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如:快速过流保护),具有 1.1MHz 的高带宽与 85dB 的交流 CMRR(50kHz 时)。

INA950-SEP 能够在 2.7V 至 80V 的宽共模范围内,通过测量分流电阻器上的压降,提供进行超精密电流测量的功能。INA950-SEP 采用 TSSOP-8 封装。

INA950-SEP 采用 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,电源电流仅为 370µA(典型值)。借助零漂移架构的低失调电压,能够在工作温度范围(−55°C 至 125°C)内使用低欧姆值分流器进行电流检测。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA950-SEP 2.7V 至 80V 1.1MHz 超精密电流检测放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 11日
* 辐射与可靠性报告 INA950-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report (Rev. C) PDF | HTML 2026年 6月 1日
* 辐射与可靠性报告 INA950-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. A) 2025年 3月 14日
* 辐射与可靠性报告 INA950-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025年 2月 27日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用简报 采用齐纳移位悬空接地和隔离式数字接口的精密高压电流检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

INA950-SEP PSpice Model Reference

SBOMCN0.ZIP (1160 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA950-SEP Spice Model

SWCM009.ZIP (59 KB) - TISpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路

该双向电流检测解决方案使用一个电流检测放大器和一个高速双通道比较器,在输入电流 (IG1) 升至 100A 以上或降至 -35A 以下时,通过轨到轨输入共模范围在比较器输出端(OUTA 和 OUTB)产生过流 (OC) 警报信号。在此实现中,过流警报信号均为高电平有效,因此在超过 100A 或 -35A 阈值时,比较器输出为高电平。两个比较器均执行外部迟滞,因此在电流降低 10%(90A 和 -31A)时,比较器输出会恢复为逻辑低电平状态。当下方电路中的分流电阻器 R8 接地时,此电路适用于在高达 INA 的共模电压范围内进行高侧电流检测。
设计工具

CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路

该高侧电流检测解决方案使用一个电流检测放大器、一个带有集成基准的比较器和一个 P 沟道 MOSFET 来创建一个过流锁存电路。当检测到大于 200mA 的负载电流时,电路将断开系统与其电源的连接。比较器输出将进行锁存(将 P 沟道 MOSFET 的栅源电压保持在 0V),直到电路循环供电,原因在于比较器驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极并将信号反馈回电流检测放大器的基准引脚。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频