ISO1228

正在供货

具有电流限制和 LED 指示功能的八通道隔离式 24V 至 36V 数字输入接收器

产品详情

Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 8 Forward/reverse channels 8/0 Data rate (max) (Mbps) 1.5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 450 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (kV/µs) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.78
Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 8 Forward/reverse channels 8/0 Data rate (max) (Mbps) 1.5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 450 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (kV/µs) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.78
SSOP (DFB) 38 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 八个可配置的 IEC 61131-2 1/3 类或四个 2 类隔离式数字输入
  • 低功率耗散和热耗散
    • 可选择的输入电流限制
    • 使用输入电流的场侧 LED 驱动器
  • 可配置的灌入型或拉出型输入
  • 灌入模式下进行断线检测
  • 集成场侧功率损耗检测
  • 可编程毛刺滤波器
  • 内置穿过隔离栅的 CRC 检查
  • 串行 SPI 和并行输出选项
    • 支持 SPI 菊花链连接
    • 支持 SPI 突发模式
  • 集成式 IEC ESD 和浪涌保护
  • 高 CMTI(典型值):75kV/µs
  • VCC1 逻辑电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • AVCC 场电源电压范围(灌入模式):8.5V 至 36V
  • AVCC 场电源电压范围(拉出模式):13V 至 36V
  • 环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 小尺寸 38-SSOP 封装
  • 安全相关认证:
    • 4242VPK VIOTM 和 637VPK VIORM,DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 认证
    • 所有认证已纳入规划
  • 八个可配置的 IEC 61131-2 1/3 类或四个 2 类隔离式数字输入
  • 低功率耗散和热耗散
    • 可选择的输入电流限制
    • 使用输入电流的场侧 LED 驱动器
  • 可配置的灌入型或拉出型输入
  • 灌入模式下进行断线检测
  • 集成场侧功率损耗检测
  • 可编程毛刺滤波器
  • 内置穿过隔离栅的 CRC 检查
  • 串行 SPI 和并行输出选项
    • 支持 SPI 菊花链连接
    • 支持 SPI 突发模式
  • 集成式 IEC ESD 和浪涌保护
  • 高 CMTI(典型值):75kV/µs
  • VCC1 逻辑电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • AVCC 场电源电压范围(灌入模式):8.5V 至 36V
  • AVCC 场电源电压范围(拉出模式):13V 至 36V
  • 环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 小尺寸 38-SSOP 封装
  • 安全相关认证:
    • 4242VPK VIOTM 和 637VPK VIORM,DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 认证
    • 所有认证已纳入规划

ISO1228 是一款八通道隔离式 24V 数字输入接收器,可配置为具有 IEC 61131-2 1 类和 3 类特性或四通道 2 类特性。ISO1228 包含电阻可编程精确电流限制和场侧输入电流供电 LED 指示,可以降低系统功耗和电路板温度。ISO1228 可配置为拉出和灌入两种类型的数字输入,只需更改极少的硬件。可使用串行 SPI 和并行输出两种模式。断线检测、场侧电源监控和内置穿过隔离栅的 CRC 有助于提高系统可靠性。内置毛刺滤波器以及集成式 IEC-ESD 和浪涌保护有助于实现鲁棒的设计。

ISO1228 可在 1.71V 至 5.5V 逻辑电源电压范围内运行,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 控制器。 在灌入模式下,所支持的场侧输出电压范围为 8.5V 至 36V,在拉出模式下为 13V 至 36V。 ISO1228 支持高达 1.5Mbps 的数据速率,可以通过 667ns 的最小脉冲宽度,以实现高速运行。

ISO1228 是一款八通道隔离式 24V 数字输入接收器,可配置为具有 IEC 61131-2 1 类和 3 类特性或四通道 2 类特性。ISO1228 包含电阻可编程精确电流限制和场侧输入电流供电 LED 指示,可以降低系统功耗和电路板温度。ISO1228 可配置为拉出和灌入两种类型的数字输入,只需更改极少的硬件。可使用串行 SPI 和并行输出两种模式。断线检测、场侧电源监控和内置穿过隔离栅的 CRC 有助于提高系统可靠性。内置毛刺滤波器以及集成式 IEC-ESD 和浪涌保护有助于实现鲁棒的设计。

ISO1228 可在 1.71V 至 5.5V 逻辑电源电压范围内运行,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 控制器。 在灌入模式下,所支持的场侧输出电压范围为 8.5V 至 36V,在拉出模式下为 13V 至 36V。 ISO1228 支持高达 1.5Mbps 的数据速率,可以通过 667ns 的最小脉冲宽度,以实现高速运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO1228 带电流限制和诊断功能的八通道隔离式数字输入接收器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 15日
证书 CSA Certificate for ISO1228DFB 2026年 1月 8日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
应用手册 如何将双向输入信号用于数字输入模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 27日
应用简报 如何简化隔离型 24V PLC 数字输入模块设计 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 27日
证书 CQC Certificate for ISO1228DFBR 2025年 8月 19日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
应用手册 如何使用 ISO1228 在串行模式和并行模式之间动态切换 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 5日
应用简报 组合式 PLC 数字输入或输出设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 17日
应用简报 节省空间的多通道高压数字输入模块设计技术 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 11月 25日
证书 ISO1228DFBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 13日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO1228DFBEVM — ISO1228 具有灌入模式的 8 通道隔离式数字输入接收器评估模块

ISO1228DFBEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 38 引脚 DFB SSOP 封装的 8 通道隔离式数字输入接收器 ISO1228。此 EVM 具有其他封装,可让用户灵活地添加元件来测试各种常见应用。此 EVM 具有多个测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ISO1228EVM — ISO1228 具有灌入/拉出模式的 8 通道隔离式数字输入接收器评估模块

ISO1228EVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 38 引脚 DFB SSOP 封装、配置为灌电流/源电流模式的 8 通道隔离式数字输入接收器 ISO1228。此 EVM 具有其他封装,可让用户灵活地添加元件来测试各种常见应用。此 EVM 具有多个测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO1228 IBIS Model

SLLM506.ZIP (86 KB) - IBIS Model
计算工具

ISO1228-CALC ISO1228 sink source threshold calculator

ISO1228 calculator for calculating voltage thresholds and resistor values for IEC 61131-2 standard
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式数字输入
ISO1228 具有电流限制和 LED 指示功能的八通道隔离式 24V 至 36V 数字输入接收器
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
SSOP (DFB) 38 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频