ISO6740
- 提供功能安全
- 50Mbps 数据速率
- 稳健可靠的隔离栅:
- 在 1500 VRMS 工作电压下具有超长的寿命
- 隔离等级高达 5000 VRMS
- 浪涌能力高达 10kV
- CMTI 典型值为 ±150 kV/µs
- 宽电源电压范围:1.71V 到 1.89V 和 2.25V 到 5.5V
- 1.71V 至 5.5V 电平转换
- 默认输出高电平 (ISO674x) 和低电平 (ISO674xF) 选项
- 宽温度范围:–40°C 至 125°C
- 1Mbps 时的每通道电流典型值为 1.6mA
- 低传播延迟:11ns(典型值)
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
- 低辐射
- 宽体 SOIC (DW-16) 封装
- 安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
- GB 4943.1
ISO674x 器件是高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的高达 5000VRMS 隔离额定值,非常适合具有此类需求的成本敏感型应用。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。
在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时, ISO674x 器件可提供高电磁抗扰度、低干扰和低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于在多主驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态。 ISO6740 器件具有四条全部同向的通道, ISO6741 器件具有三条正向通道和一条反向通道,而 ISO6742 器件具有两条正向通道和两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器件功能模式部分。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISO674x EMC 性能优异的通用增强型四通道数字隔离器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2023年 3月 14日 |
| 证书 | CSA Certificate for ISO67xxDW (Rev. B) | 2026年 5月 7日 | ||||
| 证书 | TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) | 2026年 5月 7日 | ||||
| 证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) | 2026年 5月 7日 | ||||
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026年 3月 10日 | ||||
| 白皮书 | 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |
| 证书 | CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) | 2025年 8月 18日 | ||||
| 白皮书 | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
| 白皮书 | 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | ||
| 功能安全信息 | ISO6740/ISO6740-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 2月 23日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
评估板
ISO6741DWEVM — ISO67xx 通用、三或四通道数字隔离器评估模块
ISO6741DWEVM 是一款用于评估 ISO67xx 的评估模块,ISO67xx 是采用 16 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DW)的低速通用三通道或四通道数字隔离器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。