可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
ISO6442-Q1 正在供货 Automotive, robust EMC, reinforced/Basic 4-channel, 2/2 digital isolator with 250kV/us CMTI, 150Mbps Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications

产品详情

Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Features 1.8V I/O Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART SPI frequency (max) (MHz) 13.75 Propagation delay time (typ) (ns) 11 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 6 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 7 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 6 Certifications CQC, CSA, DIN, TUV Isolation rating Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 450 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000, 5700 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 10, 13 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 8, 14.5 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.65 Supply voltage (min) (V) 1.71 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071, 8000 Clearance (min) (mm) 8, 14.5
Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Features 1.8V I/O Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART SPI frequency (max) (MHz) 13.75 Propagation delay time (typ) (ns) 11 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 6 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 7 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 6 Certifications CQC, CSA, DIN, TUV Isolation rating Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 450 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000, 5700 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 10, 13 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 8, 14.5 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.65 Supply voltage (min) (V) 1.71 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071, 8000 Clearance (min) (mm) 8, 14.5
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOIC (DWW) 16 177.675 mm² 10.3 x 17.25
  • 功能安全型
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 满足 VDA320 隔离要求
  • 50Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1500VRMS 工作电压下具有超长的寿命
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 10kV
    • CMTI 典型值为 ±150kV/µs
  • 宽电源电压范围:1.71V 到 1.89V 和 2.25V 到 5.5V
  • 1.71V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO674x-Q1) 和低电平 (ISO674xF-Q1) 选项
  • 1Mbps 时每通道电流典型值为 1.6mA
  • 低传播延迟:11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 宽体 SOIC (DW-16) 封装
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
    • GB 4943.1
  • 功能安全型
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 满足 VDA320 隔离要求
  • 50Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1500VRMS 工作电压下具有超长的寿命
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 10kV
    • CMTI 典型值为 ±150kV/µs
  • 宽电源电压范围:1.71V 到 1.89V 和 2.25V 到 5.5V
  • 1.71V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO674x-Q1) 和低电平 (ISO674xF-Q1) 选项
  • 1Mbps 时每通道电流典型值为 1.6mA
  • 低传播延迟:11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 宽体 SOIC (DW-16) 封装
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
    • GB 4943.1

ISO674x-Q1 器件是高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的高达 5000VRMS 隔离额定值,专为具有此类需求的成本敏感型应用而设计。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。

在隔离 CMOS 或者 LVCMOS 数字 I/O 的同时,ISO674x-Q1 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于在多控制器驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态。ISO6740-Q1 器件具有四条全部同向的通道,ISO6741-Q1 器件具有三条正向通道和一条反向通道,而 ISO6742-Q1 器件具有两条正向通道和两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。另请参阅器件功能模式部分。

ISO674x-Q1 器件与隔离式电源结合使用,有助于防止 CAN 和 LIN 等数据总线的噪声电流损坏敏感电路。凭借出色的芯片设计和布线技术,ISO674x-Q1 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO674x-Q1 系列器件采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 封装,是对前几代器件的引脚到引脚的升级。

ISO674x-Q1 器件是高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的高达 5000VRMS 隔离额定值,专为具有此类需求的成本敏感型应用而设计。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。

在隔离 CMOS 或者 LVCMOS 数字 I/O 的同时,ISO674x-Q1 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于在多控制器驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态。ISO6740-Q1 器件具有四条全部同向的通道,ISO6741-Q1 器件具有三条正向通道和一条反向通道,而 ISO6742-Q1 器件具有两条正向通道和两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。另请参阅器件功能模式部分。

ISO674x-Q1 器件与隔离式电源结合使用,有助于防止 CAN 和 LIN 等数据总线的噪声电流损坏敏感电路。凭借出色的芯片设计和布线技术,ISO674x-Q1 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO674x-Q1 系列器件采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 封装,是对前几代器件的引脚到引脚的升级。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO674x-Q1 EMC 性能优异的通用增强型四通道汽车级数字隔离器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 8月 6日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026年 7月 15日
证书 CSA Certificate for ISO67xxDW (Rev. B) 2026年 5月 7日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026年 5月 7日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026年 5月 7日
证书 CSA Certificate for ISO6742DWW-Q1 2026年 1月 8日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
功能安全信息 ISO6742/ISO6742-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2021年 2月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ISO6741DWEVM — ISO67xx 通用、三或四通道数字隔离器评估模块

ISO6741DWEVM 是一款用于评估 ISO67xx 的评估模块,ISO67xx 是采用 16 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DW)的低速通用三通道或四通道数字隔离器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
用户指南: PDF
英语版: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO6742 PSpice Transient Model

SLLM475.ZIP (243 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (DWW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频