ISOM8600
- 业界通用光继电器的直接替代产品和引脚对引脚升级
- 单通道二极管仿真器输入
- 单极、常开、对称 80V 输出开关
- 初级侧电流控制型开关,无需额外的隔离式高压电源即可实现 80V 开关
- 超低关断状态漏电流(VOFF = 70V 时)
- 在 25°C 工作温度下 < 250nA
- 在 -55°C 至 125°C 的工作温度范围内 < 1µA
- 快速响应时间:IF = 5mA、VCC = 20V、RL = 200Ω、CL = 50pF 时为 10µs(典型值)
- 800µA 的超低输入触发电流(在 25°C 时)
- 功能隔离:500VRMS 工作电压
-
支持工业温度范围:-55°C 至 125°C
- 小型 SO-4 封装
ISOM8600 是一款具有光耦仿真器输入的 80V 单极常开开关。光耦仿真器输入可控制背对背 MOSFET,在次级侧无需使用任何电源。该器件是许多传统光耦合器的引脚兼容、可直接替换器件,无需重新设计 PCB 即可增强业界通用封装。
与光耦合器相比,ISOM8600 光耦仿真器开关具有显著的可靠性和性能优势,例如更宽的温度范围和严格的过程控制,从而实现较小的器件间差异。由于没有要补偿的老化效应,因此仿真二极管输入级的功耗比存在 LED 老化效应并在器件使用寿命内需要更高偏置电流的光耦合器更低。ISOM8600 开关输出可在器件的使用寿命内仅通过阳极/阴极引脚的 0.8mA 电流来控制,从而实现系统节能。
ISOM8600 采用小型 SO-4 封装,支持 500VRMS 功能隔离。得益于高性能和高可靠性,该器件可用于楼宇自动化、工厂自动化、半导体测试、工业控制器中的 I/O 模块等应用中。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISOM8600 具有集成 FET 的 80V、150mA 功能隔离式常开光耦仿真器开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-6-24 |
| 应用手册 | TI 隔离器件的磁场抗扰度:满足 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 5 类的要求 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 应用简报 | 使用 TI 光耦仿真器实现高速和高可靠性数字输出应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-2-9 | |
| 产品概述 | 使用光耦仿真器升级 photoMOS、SSR 和推挽、图腾柱或晶体 管输出光耦合器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-8-26 | |
| 技术文章 | 光耦仿真器释疑:为何要升级光耦合器技术 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-7-9 | |
| 产品概述 | 使用光耦仿真器开关升级继电器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-4-18 | |
| 应用简报 | 隔离认证标准揭秘:光耦合器与光耦仿真器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-10-20 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ISOM-EVM — 通用光耦仿真器评估模块
ISOM-EVM 支持评估采用 5 引脚 DFF、4 引脚 DFG、4 引脚 DFH 和 4 引脚 DFS SOIC 封装的 TI 光耦仿真器。通过更改 EVM 配置和元件值,可以重新配置该评估模块 (EVM),以对不同的光耦仿真器、不同的输入信号或其他应用进行评估。该 EVM 没有在电路板上安装光耦仿真器 IC,允许用户安装自己选择的兼容 IC。用户可以将电路板分为三个单独的单元来单独测试印刷电路板。
评估板
ISOM8610DFGEVM — ISOM8610 评估模块
ISOM8610DFGEVM 支持评估 ISOM8610,后者是一款具有集成 FET、采用四引脚 DFG SOIC 封装的单通道光耦仿真器。该评估模块可帮助设计人员评估器件的性能,支持快速开发和分析隔离系统。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DFG) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。