产品详情

Rating Catalog Product type Logic output Input type DC Output type CMOS Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Number of channels 1 Forward voltage (typ) (V) 1.5 Forward current (IF) (max) (mA) 20 Forward current (IF) (min) (µA) 2000 Data rate (max) (Mbps) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMTI (min) (kV/µs) 125 Creepage (min) (mm) 5 Clearance (min) (mm) 5
Rating Catalog Product type Logic output Input type DC Output type CMOS Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Number of channels 1 Forward voltage (typ) (V) 1.5 Forward current (IF) (max) (mA) 20 Forward current (IF) (min) (µA) 2000 Data rate (max) (Mbps) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMTI (min) (kV/µs) 125 Creepage (min) (mm) 5 Clearance (min) (mm) 5
SOIC (DFF) 5 24.57 mm² (3.51 mm × 7 mm)
  • 业界通用高速数字光耦合器的引脚对引脚直接替换升级版
  • 单通道二极管仿真器输入
  • 输出选项:
    • ISOM8710:CMOS
    • ISOM8711:集电极开路
  • 宽电源电压范围 (VCC):2.7V 至 5.5V
  • 高速数据速率:高达 25Mbps
    • 最大传播延迟:52ns
    • 最大脉宽失真:17ns
    • 最大传播延迟偏斜:15ns
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离额定值:高达 3750VRMS
    • 工作电压:500VRMS
    • 浪涌能力:高达 10kV
    • 最小瞬态抗扰度:±125kV/µs
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 小型 SOIC-5 封装
  • 安全相关认证:
    • UL 1577 认证,3750VRMS 隔离
    • 符合由 VDE 按 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准进行的认证
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
    • CQC GB 4943.1
  • 业界通用高速数字光耦合器的引脚对引脚直接替换升级版
  • 单通道二极管仿真器输入
  • 输出选项:
    • ISOM8710:CMOS
    • ISOM8711:集电极开路
  • 宽电源电压范围 (VCC):2.7V 至 5.5V
  • 高速数据速率:高达 25Mbps
    • 最大传播延迟:52ns
    • 最大脉宽失真:17ns
    • 最大传播延迟偏斜:15ns
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离额定值:高达 3750VRMS
    • 工作电压:500VRMS
    • 浪涌能力:高达 10kV
    • 最小瞬态抗扰度:±125kV/µs
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 小型 SOIC-5 封装
  • 安全相关认证:
    • UL 1577 认证,3750VRMS 隔离
    • 符合由 VDE 按 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准进行的认证
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
    • CQC GB 4943.1

ISOM871x 器件是具有二极管仿真器输入和数字输出的单通道光耦仿真器,该器件是许多传统光耦合器的引脚兼容、可直接替换器件,无需重新设计 PCB 即可增强业界通用封装。这些器件可实现高达 25Mbps 的传输数据速率,并可通过两个逻辑输出选项输出 3.3V 和 5V 信号:CMOS 兼容输出 (ISOM8710) 和集电极开路输出 (ISOM8711)。

与光耦合器相比,ISOM871x 光耦仿真器具有显著的可靠性和性能优势,包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟、小脉宽失真 (PWD)、低功耗、更宽的温度范围以及严格的过程控制,从而实现较小的器件间偏移。由于没有要补偿的老化效应,因此仿真二极管输入级的功耗比光耦合器低。ISOM871x 器件采用小型 SOIC-5 封装,支持 3.75kVRMS 隔离额定值。器件的高性能和高可靠性使其能够用于电机驱动器、工业控制器中的 I/O 模块、工厂自动化应用等。要详细了解光耦仿真器技术的优势,请阅读光耦仿真器简介

ISOM871x 器件是具有二极管仿真器输入和数字输出的单通道光耦仿真器,该器件是许多传统光耦合器的引脚兼容、可直接替换器件,无需重新设计 PCB 即可增强业界通用封装。这些器件可实现高达 25Mbps 的传输数据速率,并可通过两个逻辑输出选项输出 3.3V 和 5V 信号:CMOS 兼容输出 (ISOM8710) 和集电极开路输出 (ISOM8711)。

与光耦合器相比,ISOM871x 光耦仿真器具有显著的可靠性和性能优势,包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟、小脉宽失真 (PWD)、低功耗、更宽的温度范围以及严格的过程控制,从而实现较小的器件间偏移。由于没有要补偿的老化效应,因此仿真二极管输入级的功耗比光耦合器低。ISOM871x 器件采用小型 SOIC-5 封装,支持 3.75kVRMS 隔离额定值。器件的高性能和高可靠性使其能够用于电机驱动器、工业控制器中的 I/O 模块、工厂自动化应用等。要详细了解光耦仿真器技术的优势,请阅读光耦仿真器简介

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ISOM8711 正在供货 直流输入、集电极开路输出、单通道高速光学仿真器 Open-collector output

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISOM8710 High Speed Optocoupler EmulatorISOM871x 3.75kVRMS 高速单通道光耦仿真器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-15
应用手册 TI 隔离器件的磁场抗扰度:满足 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 5 类的要求 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-8
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026-7-15
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026-5-7
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026-5-7
应用手册 光耦仿真器简介 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-10
产品概述 使用光耦仿真器升级 photoMOS、SSR 和推挽、图腾柱或晶体 管输出光耦合器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-26
证书 ISOM871xDFF CSA Certificate 2025-8-20
证书 CQC Certificate for ISOMxxxDFx 2025-8-18
技术文章 光耦仿真器释疑:为何要升级光耦合器技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-7-9
设计指南 适用于集成式电机驱动器的 48V、85A 小型三相逆变器参考设 计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-7-2
白皮书 了解隔离器的失效模式 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-2-5
应用简报 隔离认证标准揭秘:光耦合器与光耦仿真器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-20
证书 ISOM8710DFFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-10-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISOM-EVM — 通用光耦仿真器评估模块

ISOM-EVM 支持评估采用 5 引脚 DFF、4 引脚 DFG、4 引脚 DFH 和 4 引脚 DFS SOIC 封装的 TI 光耦仿真器。通过更改 EVM 配置和元件值,可以重新配置该评估模块 (EVM),以对不同的光耦仿真器、不同的输入信号或其他应用进行评估。该 EVM 没有在电路板上安装光耦仿真器 IC,允许用户安装自己选择的兼容 IC。用户可以将电路板分为三个单独的单元来单独测试印刷电路板。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ISOM8710DFFEVM — ISOM8710 3.75kVRMS 高速单通道光学仿真器评估模块

ISOM8710DFFEVM 是一款用于评估采用 5 引脚 DFF SOIC 封装的高速单通道光学仿真器 ISOM8710 的评估模块。该 EVM 具有其他封装,可让用户灵活地添加外部组件来测试各种常见的应用程序。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ISOM8710 IBIS Model

SLLM500.ZIP (25 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ISOM8710 Unencrypted SPICE Model Package

SLLM499.ZIP (1 KB) - TISpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010956 — 适用于集成电机驱动器的 48V、85A 小型三相逆变器参考设计

此参考设计演示了 48V 直流输入、85ARMS 输出的三相电机驱动逆变器。100V 智能半桥栅极驱动器 DRV8162L 可实现小尺寸、稳健且高效的功率级。建议通过利用 DRV8162L 的双电源架构的多通道关断路径,来实现安全转矩关闭 (STO) 功能。DRV8162L 的内部 VDS 监控和保护功能可防止过流故障。使用 INA241A 在 A 相和 B 相以及使用 AMC0106M05 功能隔离式 Δ-Σ 调制器在 C 相实现精确的电机电流检测。提供一个 3.3V I/O 接口来连接 C2000™ MCU 等主机控制器,以便快速轻松地进行评估。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DFF) 5 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频