ISOM8711
- 业界通用高速数字光耦合器的引脚对引脚直接替换升级版
- 单通道二极管仿真器输入
- 输出选项:
- ISOM8710:CMOS
- ISOM8711:集电极开路
- 宽电源电压范围 (VCC):2.7V 至 5.5V
- 高速数据速率:高达 25Mbps
- 最大传播延迟:52ns
- 最大脉宽失真:17ns
- 最大传播延迟偏斜:15ns
- 稳健可靠的隔离栅:
- 隔离额定值:高达 3750VRMS
- 工作电压:500VRMS
- 浪涌能力:高达 10kV
- 最小瞬态抗扰度:±125kV/µs
- 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
- 小型 SOIC-5 封装
- 安全相关认证:
- UL 1577 认证,3750VRMS 隔离
- 符合由 VDE 按 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准进行的认证
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
- CQC GB 4943.1
ISOM871x 器件是具有二极管仿真器输入和数字输出的单通道光耦仿真器,该器件是许多传统光耦合器的引脚兼容、可直接替换器件,无需重新设计 PCB 即可增强业界通用封装。这些器件可实现高达 25Mbps 的传输数据速率,并可通过两个逻辑输出选项输出 3.3V 和 5V 信号:CMOS 兼容输出 (ISOM8710) 和集电极开路输出 (ISOM8711)。
与光耦合器相比,ISOM871x 光耦仿真器具有显著的可靠性和性能优势,包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟、小脉宽失真 (PWD)、低功耗、更宽的温度范围以及严格的过程控制,从而实现较小的器件间偏移。由于没有要补偿的老化效应,因此仿真二极管输入级的功耗比光耦合器低。ISOM871x 器件采用小型 SOIC-5 封装,支持 3.75kVRMS 隔离额定值。器件的高性能和高可靠性使其能够用于电机驱动器、工业控制器中的 I/O 模块、工厂自动化应用等。要详细了解光耦仿真器技术的优势,请阅读光耦仿真器简介。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISOM8710 High Speed Optocoupler EmulatorISOM871x 3.75kVRMS 高速单通道光耦仿真器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-15 | |
| 应用手册 | TI 隔离器件的磁场抗扰度:满足 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 5 类的要求 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) | 2026-7-15 | ||||
| 证书 | TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) | 2026-5-7 | ||||
| 证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) | 2026-5-7 | ||||
| 应用手册 | 光耦仿真器简介 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-11-10 | |
| 产品概述 | 使用光耦仿真器升级 photoMOS、SSR 和推挽、图腾柱或晶体 管输出光耦合器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-8-26 | |
| 证书 | ISOM871xDFF CSA Certificate | 2025-8-20 | ||||
| 证书 | CQC Certificate for ISOMxxxDFx | 2025-8-18 | ||||
| 技术文章 | 光耦仿真器释疑:为何要升级光耦合器技术 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-7-9 | |
| 应用简报 | 隔离认证标准揭秘:光耦合器与光耦仿真器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-10-20 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ISOM-EVM — 通用光耦仿真器评估模块
ISOM-EVM 支持评估采用 5 引脚 DFF、4 引脚 DFG、4 引脚 DFH 和 4 引脚 DFS SOIC 封装的 TI 光耦仿真器。通过更改 EVM 配置和元件值,可以重新配置该评估模块 (EVM),以对不同的光耦仿真器、不同的输入信号或其他应用进行评估。该 EVM 没有在电路板上安装光耦仿真器 IC,允许用户安装自己选择的兼容 IC。用户可以将电路板分为三个单独的单元来单独测试印刷电路板。
评估板
ISOM8710DFFEVM — ISOM8710 3.75kVRMS 高速单通道光学仿真器评估模块
ISOM8710DFFEVM 是一款用于评估采用 5 引脚 DFF SOIC 封装的高速单通道光学仿真器 ISOM8710 的评估模块。该 EVM 具有其他封装,可让用户灵活地添加外部组件来测试各种常见的应用程序。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DFF) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。