ISOS510-SP
- 辐射性能
- 电离辐射总剂量 (TID) 特征值高达 100krad(Si)
- TID RLAT/RHA 高达 100krad(Si)
- 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下对 LET 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
- 单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
- SMD# 5962R2620601PXE
- QML P 类
- 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
- 军用级温度范围(-55°C 至 125°C)
- 单通道二极管输入
- IF = 5mA、VCE = 5V 时的电流传输比 (CTR):95% 至 164%
- 高集电极-发射极电压:VCE(最大值)= 30V
- 稳健 SiO2 隔离栅
- 隔离等级:3750VRMS
- 工作电压:500VRMS,707VPK
- 浪涌能力:高达 10kV
- 响应时间:VCE = 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω 时为 3µs(典型值)
- 小型 4 引脚封装 (DFG)
ISOS510-SP 耐辐射器件是一款具有晶体管输出的单通道电流驱动模拟隔离器。与其他电流驱动型模拟隔离器相比,该器件具有显著的可靠性和性能优势,包括高带宽、低关断延迟、低功耗、更宽的温度范围、平坦的电流传输比 (CTR),以及因严格的工艺控制而实现的极小器件间偏差。这些性能优势可在整个辐射、温度和使用寿命范围内保持稳定。
ISOS510-SP 采用引脚间距为 2.54mm 的小型 SOIC-4 封装,支持 3.75kVRMS 隔离额定值。ISOS510-SP 器件具有高性能和高可靠性,因此可用于航空航天和国防应用,例如隔离式直流/直流模块中的反馈环路、卫星推进电源处理单元、航天器电池管理系统等。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISOS510-SP 具有晶体管输出的 耐 辐射电流驱动模拟隔离器 数据表 | PDF | HTML | 2026年 5月 7日 | ||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DFG) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。