ISOUSB211-Q1
- 符合 USB 2.0 要求
- 支持低速 (1.5 Mbps)、全速 (12 Mbps) 和高速 (480 Mbps) 信号传输
- 不需要外部晶体或时钟输入
- 自动速度和连接检测
- 支持 L1(睡眠)和 L2(挂起)低功耗状态
- 可编程均衡,用于补偿高速模式中的板迹线损耗
- 下游端 CDP 广播
- 对侧电源正常指示
- 支持 USB On-the-Go (OTG) 和 Type C® 双角色端口 (DRP) 设计的自动角色交换
- 高 CMTI:100kV/µs
- 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
- VBUS 电压范围:4.25V 至 5.5V
- 3.3V 和 1.8V 内部 LDO
- 符合 CISPR32 B 类辐射限制
- 环境温度范围:–40°C 至 +125°C
- 小尺寸 28-SSOP 封装
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7071VPK VIOTM 和 2121VPK VIORM(增强型)
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 认证
- CQC、TUV 和 CSA 认证
ISOUSB211-Q1 是一款兼容 USB 2.0 的电气隔离式中继器,支持低速 (1.5Mbps)、全速 (12Mbps) 和高速 (480Mbps) 信号传输速率。该器件支持自动连接和速度检测、上拉/下拉反射以及链路电源管理,因而能够实现插入式 USB 集线器、主机、外设和电缆隔离。该器件还支持自动角色交换。如果连接断开后在上行端口上检测到新的连接,上行和下行端口定义将会调换。此功能使器件能够支持 USB On-The-Go (OTG) 和 Type-C 双角色端口 (DRP) 实现。ISOUSB211-Q1 内置可编程的均衡功能,能够消除电路板布线导致的信号损失,从而帮助满足 USB2.0 高速 TX 和 RX 眼图模板的要求。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受高达 5000 VRMS 的电压和 1500VRMS 的工作电压。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISOUSB211-Q1 器件可用于增强型隔离。该器件支持 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围,并采用小尺寸 SSOP-28 (28-DP) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ISOUSB211-Q1 高速/全速/低速 隔离式 USB 中继器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 2日 |
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ISOUSB211DPEVM — ISOUSB211 评估模块
ISOUSB211DW 评估模块 (EVM) 是一个用于开发采用 28 引脚 SSOP (DP-29) 封装的高性能 5000VRMS 增强型隔离式 USB 中继器的平台。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SSOP (DP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。