ISOW7741-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
- 100 Mbps 数据速率
- 低辐射、低噪声的集成式直流/直流转换器
- 辐射经过优化, 符合 CISPR25
- 25 MHz 的低频电源转换器可实现低噪声性能
- 低输出波纹:24 mV
- 高效率输出功率
- 最大负载时的效率:46%
- 高达 0.55W 的输出功率
- VISOOUT 精度为 5%
- 5V 至 5V:最大可用负载电流 = 110mA
- 5V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 140mA
- 3.3V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 60mA
- 用于通道隔离器和电源转换器的独立电源
- 逻辑电源 (VIO):1.71V 至 5.5V
- 电源转换器电源 (VDD):3V 至 5.5V
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
- 增强型和基础型隔离选项
- 高 CMTI:100 kV/µs(典型值)
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 VDE 增强型和基础型绝缘
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证
- ISOW774xB 器件已列入计划
- 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
- 20 引脚宽体 SOIC 封装
ISOW7741-Q1 和 ISOW7742-Q1 器件是具有低辐射集成式高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器。集成式直流/直流转换器提供高达 550mW 的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中使用单独的隔离式电源。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成式低辐射低噪声直流/直流转换器的 ISOW774x-Q1 四通道数字隔离器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 9月 11日 |
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) | 2026年 1月 8日 | ||||
| 证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) | 2025年 9月 8日 | ||||
| 证书 | CSA Certificate for ISOW774xDFM (Rev. B) | 2025年 8月 20日 | ||||
| 证书 | CQC Certificate for ISOxxDFM (Rev. B) | 2025年 8月 19日 | ||||
| 证书 | TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) | 2025年 8月 15日 | ||||
| 功能安全信息 | ISOW7741-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 5月 16日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ISOW7741DFMEVM — 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7741 四通道数字隔离器评估模块
ISOW7741DFMEVM 评估模块用于评估高性能 5000VRMS 增强型四通道数字隔离器 ISOW774x。该隔离器采用 20 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DFM),具有集成式高效低辐射直流/直流转换器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DFM) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。