产品详情

Rating Automotive Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Digital isolator
Rating Automotive Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Digital isolator
SOIC (DFM) 20 132.149 mm² (12.83 mm × 10.3 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
  • 100Mbps 数据速率
  • 低发射、低噪声的集成式直流/直流转换器
    • 辐射经过优化,符合 CISPR25
    • 25MHz 的低频电源转换器可实现低噪声性能
    • 低输出波纹:24mV
  • 高效率输出功率
    • 最大负载时的效率:46%
    • 输出功率最高可达 0.55W
    • VISOOUT 精度为 5%
    • 5V 至 5V:最大可用负载电流 = 110mA
    • 5V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 140mA
    • 3.3V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 60mA
  • 用于通道隔离器和电源转换器的独立电源
    • 逻辑电源 (VIO):1.71V 至 5.5V
    • 电源转换器电源 (VDD):3V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
  • 高 CMTI:100kV/µs(典型值)
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 VDE 增强型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 20 引脚宽体 SOIC 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
  • 100Mbps 数据速率
  • 低发射、低噪声的集成式直流/直流转换器
    • 辐射经过优化,符合 CISPR25
    • 25MHz 的低频电源转换器可实现低噪声性能
    • 低输出波纹:24mV
  • 高效率输出功率
    • 最大负载时的效率:46%
    • 输出功率最高可达 0.55W
    • VISOOUT 精度为 5%
    • 5V 至 5V:最大可用负载电流 = 110mA
    • 5V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 140mA
    • 3.3V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 60mA
  • 用于通道隔离器和电源转换器的独立电源
    • 逻辑电源 (VIO):1.71V 至 5.5V
    • 电源转换器电源 (VDD):3V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
  • 高 CMTI:100kV/µs(典型值)
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 VDE 增强型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 20 引脚宽体 SOIC 封装

ISOW7741-Q1 和 ISOW7742-Q1 器件是具有低辐射集成式高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器。集成式直流/直流转换器提供高达 550mW 的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中使用单独的隔离式电源。

电源转换器可在 –40°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围内高效运行。该器件提供改进的发射性能,简化了电路板设计,并提供了铁氧体磁珠以进一步衰减发射。ISOW7741-Q1 和 ISOW7742-Q1 设计时考虑了增强的保护功能,包括软启动来限制浪涌电流、过压和欠压锁定、EN/FLT 引脚上的故障检测、过载和短路保护以及热关机。

ISOW7741-Q1 和 ISOW7742-Q1 器件提供高电磁抗扰度,同时隔离 CMOS 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 。该信号隔离通道具有逻辑输入和输出缓冲器,由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅隔开,而电源隔离使用片上变压器,采用薄膜聚合物作为绝缘材料进行隔离。如果输入信号丢失,则不具有 F 后缀的 ISOW7741-Q1 和 ISOW7742-Q1 器件默认输出高电平,具有 F 后缀的 ISOW7741F-Q1 和 ISOW7742-Q1 器件默认输出低电平。ISOW774x-Q1 通过将 VIO 和 VDD 一起连接到 PCB 上,可在 3V 至 5.5V 的单一电源下运行。如果需要较低的逻辑电平,这些器件支持 1.71V 至 5.5V 的逻辑电源 (VIO),可以独立于 3V 至 5.5V 的电源转换器电源 (VDD)。VISOIN 和 VISOOUT 需在电路板上相连,二者之间可接入铁氧体磁珠,或经由 LDO 供电。

这些器件有助于防止数据总线(例如,CAN 和 LIN)或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借出色的芯片设计和布线技术,该器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。该器件采用 20 引脚小外形尺寸集成电路宽体 (SOIC-WB) DFM 封装。

ISOW7741-Q1 和 ISOW7742-Q1 器件是具有低辐射集成式高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器。集成式直流/直流转换器提供高达 550mW 的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中使用单独的隔离式电源。

电源转换器可在 –40°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围内高效运行。该器件提供改进的发射性能,简化了电路板设计,并提供了铁氧体磁珠以进一步衰减发射。ISOW7741-Q1 和 ISOW7742-Q1 设计时考虑了增强的保护功能,包括软启动来限制浪涌电流、过压和欠压锁定、EN/FLT 引脚上的故障检测、过载和短路保护以及热关机。

ISOW7741-Q1 和 ISOW7742-Q1 器件提供高电磁抗扰度,同时隔离 CMOS 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 。该信号隔离通道具有逻辑输入和输出缓冲器,由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅隔开,而电源隔离使用片上变压器,采用薄膜聚合物作为绝缘材料进行隔离。如果输入信号丢失,则不具有 F 后缀的 ISOW7741-Q1 和 ISOW7742-Q1 器件默认输出高电平,具有 F 后缀的 ISOW7741F-Q1 和 ISOW7742-Q1 器件默认输出低电平。ISOW774x-Q1 通过将 VIO 和 VDD 一起连接到 PCB 上,可在 3V 至 5.5V 的单一电源下运行。如果需要较低的逻辑电平,这些器件支持 1.71V 至 5.5V 的逻辑电源 (VIO),可以独立于 3V 至 5.5V 的电源转换器电源 (VDD)。VISOIN 和 VISOOUT 需在电路板上相连,二者之间可接入铁氧体磁珠,或经由 LDO 供电。

这些器件有助于防止数据总线(例如,CAN 和 LIN)或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借出色的芯片设计和布线技术,该器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。该器件采用 20 引脚小外形尺寸集成电路宽体 (SOIC-WB) DFM 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ISOW7741-Q1 正在供货 具有集成电源的汽车级、4 通道、3/1、增强型数字隔离器 Different channel direction configuraton to compared device

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成式低辐射低噪声直流/直流转换器的 ISOW774x-Q1 四通道数字隔离器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-18
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026-7-15
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026-5-7
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026-5-7
证书 CSA Certificate for ISOW774xDFM (Rev. B) 2025-8-20
证书 CQC Certificate for ISOxxDFM (Rev. B) 2025-8-19
功能安全信息 ISOW7742-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022-9-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISOW7741DFMEVM — 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7741 四通道数字隔离器评估模块

ISOW7741DFMEVM 评估模块用于评估高性能 5000VRMS 增强型四通道数字隔离器 ISOW774x。该隔离器采用 20 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DFM),具有集成式高效低辐射直流/直流转换器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DFM) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频