产品详情

Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 4 Forward/reverse channels 1 forward / 3 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Digital isolator
Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 4 Forward/reverse channels 1 forward / 3 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Digital isolator
SOIC (DFM) 20 132.149 mm² (12.83 mm × 10.3 mm)
  • 100 Mbps 数据速率
  • 低辐射、低噪声的集成式直流/直流转换器
    • 辐射经过优化,符合 CISPR 32 和 EN 55032 B 类标准,在 2 层电路板上的裕度 >5dB
    • 25 MHz 的低频电源转换器可实现低噪声性能
    • 低输出波纹:24 mV
  • 高效率输出功率
    • 最大负载时的效率:46%
    • 高达 0.55W 的输出功率
    • VISOOUT 精度为 5%
    • 5V 至 5V:最大可用负载电流 = 110 mA
    • 5V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 140 mA
    • 3.3V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 60 mA
  • 用于通道隔离器和电源转换器的独立电源
    • 逻辑电源 (VIO):1.71V 至 5.5V
    • 电源转换器电源 (VDD):3V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
  • 增强型和基础型隔离选项
  • 高 CMTI:100 kV/µs(典型值)
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 VDE 增强型和基础型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证
    • ISOW774xB 器件已列入计划
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 20 引脚宽体 SOIC 封装
  • 100 Mbps 数据速率
  • 低辐射、低噪声的集成式直流/直流转换器
    • 辐射经过优化,符合 CISPR 32 和 EN 55032 B 类标准,在 2 层电路板上的裕度 >5dB
    • 25 MHz 的低频电源转换器可实现低噪声性能
    • 低输出波纹:24 mV
  • 高效率输出功率
    • 最大负载时的效率:46%
    • 高达 0.55W 的输出功率
    • VISOOUT 精度为 5%
    • 5V 至 5V:最大可用负载电流 = 110 mA
    • 5V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 140 mA
    • 3.3V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 60 mA
  • 用于通道隔离器和电源转换器的独立电源
    • 逻辑电源 (VIO):1.71V 至 5.5V
    • 电源转换器电源 (VDD):3V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
  • 增强型和基础型隔离选项
  • 高 CMTI:100 kV/µs(典型值)
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 VDE 增强型和基础型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证
    • ISOW774xB 器件已列入计划
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 20 引脚宽体 SOIC 封装

ISOW77xx 器件系列是具有低辐射集成式高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器。集成式直流/直流转换器提供高达 550mW 的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中使用单独的隔离式电源。

ISOW77xx 器件系列是具有低辐射集成式高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器。集成式直流/直流转换器提供高达 550mW 的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中使用单独的隔离式电源。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ISOW7740 正在供货 具有集成电源的 4 通道、4/0、增强型数字隔离器 Drop-in replacement with different channel direction configuraton to compared device.
ISOW7741 正在供货 具有集成电源的增强型、4 通道、3/1 数字隔离器 Drop-in replacement with different channel direction configuraton to compared device.
ISOW7742 正在供货 具有集成电源的 4 通道、2/2、增强型数字隔离器 Drop-in replacement with different channel direction configuraton to compared device.
ISOW7744 正在供货 具有集成电源的 4 通道、0/4、增强型数字隔离器 Drop-in replacement with different channel direction configuraton to compared device.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISOW7741DFMEVM — 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7741 四通道数字隔离器评估模块

ISOW7741DFMEVM 评估模块用于评估高性能 5000VRMS 增强型四通道数字隔离器 ISOW774x。该隔离器采用 20 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DFM),具有集成式高效低辐射直流/直流转换器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DFM) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频