可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ISOW6442 预发布 Low-emissions, 4-channel, 2/2, reinforced digital isolator with integrated power Cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications

产品详情

Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Digital isolator
Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Digital isolator
SOIC (DFM) 20 132.149 mm² 12.83 x 10.3
  • 100 Mbps 数据速率
  • 低辐射、低噪声的集成式直流/直流转换器
    • 辐射经过优化,符合 CISPR 32 和 EN 55032 B 类标准,在 2 层电路板上的裕度 >5dB
    • 25 MHz 的低频电源转换器可实现低噪声性能
    • 低输出波纹:24 mV
  • 高效率输出功率
    • 最大负载时的效率:46%
    • 高达 0.55W 的输出功率
    • VISOOUT 精度为 5%
    • 5V 至 5V:最大可用负载电流 = 110 mA
    • 5V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 140 mA
    • 3.3V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 60 mA
  • 用于通道隔离器和电源转换器的独立电源
    • 逻辑电源 (VIO):1.71V 至 5.5V
    • 电源转换器电源 (VDD):3V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
  • 增强型和基础型隔离选项
  • 高 CMTI:100 kV/µs(典型值)
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 VDE 增强型和基础型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证
    • ISOW774xB 器件已列入计划
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 20 引脚宽体 SOIC 封装
  • 100 Mbps 数据速率
  • 低辐射、低噪声的集成式直流/直流转换器
    • 辐射经过优化,符合 CISPR 32 和 EN 55032 B 类标准,在 2 层电路板上的裕度 >5dB
    • 25 MHz 的低频电源转换器可实现低噪声性能
    • 低输出波纹:24 mV
  • 高效率输出功率
    • 最大负载时的效率:46%
    • 高达 0.55W 的输出功率
    • VISOOUT 精度为 5%
    • 5V 至 5V:最大可用负载电流 = 110 mA
    • 5V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 140 mA
    • 3.3V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 60 mA
  • 用于通道隔离器和电源转换器的独立电源
    • 逻辑电源 (VIO):1.71V 至 5.5V
    • 电源转换器电源 (VDD):3V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
  • 增强型和基础型隔离选项
  • 高 CMTI:100 kV/µs(典型值)
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 VDE 增强型和基础型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证
    • ISOW774xB 器件已列入计划
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 20 引脚宽体 SOIC 封装

ISOW77xx 器件系列是具有低辐射集成式高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器。集成式直流/直流转换器提供高达 550mW 的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中使用单独的隔离式电源。

ISOW77xx 器件系列是具有低辐射集成式高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器。集成式直流/直流转换器提供高达 550mW 的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中使用单独的隔离式电源。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ISOW7740 正在供货 Reinforced, 4-channel, 4/0, digital isolator with integrated power Drop-in replacement with different channel direction configuraton to compared device.
ISOW7741 正在供货 Reinforced, 4-channel, 3/1, digital isolator with integrated power Drop-in replacement with different channel direction configuraton to compared device.
ISOW7743 正在供货 Reinforced, 4-channel, 1/3, digital isolator with integrated power Drop-in replacement with different channel direction configuraton to compared device.
ISOW7744 正在供货 Reinforced, 4-channel, 0/4, digital isolator with integrated power Drop-in replacement with different channel direction configuraton to compared device.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成式低辐射低噪声直流/直流转换器的 ISOW774x 四通道数字隔离器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 14日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026年 7月 15日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026年 5月 7日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026年 5月 7日
证书 CSA Certificate for ISOW774xDFM (Rev. B) 2025年 8月 20日
证书 CQC Certificate for ISOxxDFM (Rev. B) 2025年 8月 19日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 如何在 I2C 系统中隔离信号和电源 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 9日
证书 ISOW-ADAPTOR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 24日
应用简报 ISOW7741 如何符合 CISPR 32 辐射发射限制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 6月 17日
应用简报 具有集成电源的低辐射信号隔离器可满足 CISPR 32 要求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 6月 17日
技术文章 4 common questions when isolating signal and power PDF | HTML 2021年 6月 1日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISOW7741DFMEVM — 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7741 四通道数字隔离器评估模块

ISOW7741DFMEVM 评估模块用于评估高性能 5000VRMS 增强型四通道数字隔离器 ISOW774x。该隔离器采用 20 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DFM),具有集成式高效低辐射直流/直流转换器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。

用户指南: PDF
英语版: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DFM) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频