LM119QML-SP
- Available with radiation ensured
- High Dose Rate 100 krad(Si)
- ELDRS Free 100 krad(Si)
- Two independent comparators
- Operates from a single 5V supply
- Typically 80 ns response time at ±15V
- Minimum fan-out of 2 each side
- Maximum input current of 1 μA over temperature
- Inputs and outputs can be isolated from system ground
- High common mode slew rate
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM119 is a precision high speed dual comparator fabricated on a single monolithic chip. It is designed to operate over a wide range of supply voltages down to a single 5V logic supply and ground. Further, it has higher gain and lower input currents than devices like the LM710. The uncommitted collector of the output stage makes the LM119 compatible with RTL, DTL and TTL as well as capable of driving lamps and relays at currents up to 25 mA.
Although designed primarily for applications requiring operation from digital logic supplies, the LM119 is fully specified for power supplies up to ±15V. It features faster response than the LM111 at the expense of higher power dissipation. However, the high speed, wide operating voltage range and low package count make the LM119 much more versatile than older devices like the LM711.
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM119QML High Speed Dual Comparator 数据表 (Rev. B) | 2013年 3月 26日 | |||
| * | SMD | LM119QML-SP SMD 5962-96798 | 2016年 6月 21日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | LM119xRLQMLV ELDRS Characterization Report | 2012年 5月 10日 | |||
| 选择指南 | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| 应用简报 | 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 18日 | |
| 应用手册 | 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 | |
| 更多文献资料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) | 2025年 2月 20日 | ||||
| 应用简报 | 采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 22日 | |
| 应用手册 | 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 2日 | |
| 电子书 | 电子产品辐射手册 (Rev. B) | 2022年 5月 7日 | ||||
| 电子书 | 电子产品辐射手册 (Rev. A) | 2019年 5月 21日 | ||||
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
| CFP (NAC) | 10 | Ultra Librarian |
| CFP (NAD) | 10 | Ultra Librarian |
| DIESALE (Y) | — | |
| TO-CAN (LME) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。