产品详情

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.3 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features Fail-safe, Latch Iq per channel (typ) (mA) 0.25 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 50 VICR (max) (V) 34 VICR (min) (V) 0 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.3 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features Fail-safe, Latch Iq per channel (typ) (mA) 0.25 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 50 VICR (max) (V) 34 VICR (min) (V) 0 TI functional safety category Functional Safety-Capable
X2QFN (RUG) 10 3 mm² 1.5 x 2
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 输出在高电平转低电平时锁存
  • 电平触发清除
  • 透明模式
  • 每个通道的独立锁存器
  • 2.7V 至 36V 的电源电压范围
  • 失调电压:25°C 时最大值为 2.5mV
  • 容错输入
  • 300ns 典型传播延迟
  • 低静态电流:每通道 350µA
  • 开漏输出
  • CLR 输入可兼容低至 1.2V 的逻辑电平
  • 功能安全型
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 输出在高电平转低电平时锁存
  • 电平触发清除
  • 透明模式
  • 每个通道的独立锁存器
  • 2.7V 至 36V 的电源电压范围
  • 失调电压:25°C 时最大值为 2.5mV
  • 容错输入
  • 300ns 典型传播延迟
  • 低静态电流:每通道 350µA
  • 开漏输出
  • CLR 输入可兼容低至 1.2V 的逻辑电平
  • 功能安全型

TL331L-Q1(单通道)和 LM2903L-Q1(双通道)是具有集电极开路输出的高压自锁存比较器。该系列还具有低输入偏置电压和容错输入特性。这些器件具有出色的速度功率组合,传播延迟为 300ns,每个通道的静态电源电流仅为 300µA。

本系列具有输出锁存的独特功能。输出会在首次跨越高至低电平阈值时闩锁,以便在没有系统控制器完全关注的情况下捕获事件或错误状态。这样就可以在系统控制器仍在初始化或忙于其他任务期间时捕获启动期间的事件。当锁存输入保持低电平时,将进入“透明”模式,此时输出继续反映输入条件(锁存禁用)。

这些比较器还具有容错输入,容错输入电压可升至 36V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转。因此,该系列的比较器适合在恶劣的嘈杂环境中进行精密电压监测。

开漏输出可上拉到低于或超过电源电压,用于多路输出“或”(OR’ing) 逻辑或电平转换功能。

该系列具有 -40°C 至 +125°C 的汽车级额定温度范围,可采用标准的引线和无引线封装。

TL331L-Q1(单通道)和 LM2903L-Q1(双通道)是具有集电极开路输出的高压自锁存比较器。该系列还具有低输入偏置电压和容错输入特性。这些器件具有出色的速度功率组合,传播延迟为 300ns,每个通道的静态电源电流仅为 300µA。

本系列具有输出锁存的独特功能。输出会在首次跨越高至低电平阈值时闩锁,以便在没有系统控制器完全关注的情况下捕获事件或错误状态。这样就可以在系统控制器仍在初始化或忙于其他任务期间时捕获启动期间的事件。当锁存输入保持低电平时,将进入“透明”模式,此时输出继续反映输入条件(锁存禁用)。

这些比较器还具有容错输入,容错输入电压可升至 36V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转。因此,该系列的比较器适合在恶劣的嘈杂环境中进行精密电压监测。

开漏输出可上拉到低于或超过电源电压,用于多路输出“或”(OR’ing) 逻辑或电平转换功能。

该系列具有 -40°C 至 +125°C 的汽车级额定温度范围,可采用标准的引线和无引线封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TL331L-Q1 和 LM2903L-Q1 汽车类 开漏高压自锁比较器 数据表 PDF | HTML 2026年 7月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块

该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2QFN (RUG) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频