LM393
- 全新 LM393B 和 LM2903B
- 改进了 B 版本的规格
- 最大额定值:高达 38V
- ESD 等级 (HBM):2kV
- 低输入失调电压:0.37mV
- 低输入偏置电流:3.5nA
- 低电源电流:每个比较器 200µA
- 更短的响应时间 (1µs)
- LM393B 的工作温度范围
- 采用 2 x 2mm 微型 WSON 封装
- B 版本可直接取代 LM293、LM393 和 LM2903 的 A 和 V 版本
- 共模输入电压范围包括接地
- 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±38V
- 低输出饱和电压
- 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
LM393B 和 LM2903B 器件是业界通用 LM393 和 LM2903 比较器系列的下一代版本。下一代 B 版本比较器具有更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流和更低的传播延迟,并通过专用 ESD 钳位提高了 2kV ESD 性能和输入耐用性。LM393B 和 LM2903B 可直接替代 LM293、LM393 和 LM2903(“A”和“V”版本)。
所有器件都包含两个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。静态电流不受电源电压的影响。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM393B、LM2903B、LM193、LM293、LM393 和 LM2903 双路比较器 数据表 (Rev. AH) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.AH) | PDF | HTML | 2025年 6月 18日 |
| 应用手册 | 比较器输出类型 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 7月 2日 | |
| 应用手册 | LM339、LM393、TL331 系列比较器(包括全新 B 版本)应用 设计指南 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 1月 6日 | |
| 技术文章 | Solving top comparator challenges: Negative inputs and phase reversal | PDF | HTML | 2022年 1月 18日 | |||
| 技术文章 | Solving top comparator challenges: Violating input common-mode range | PDF | HTML | 2021年 11月 23日 | |||
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
| 应用手册 | Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver | 2014年 11月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-010089 — 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计
此参考设计展示了一种低噪声、高效的双向电源,可实现低于 ±0.02% 的满量程 (FS) 电流和电压控制精度。该设计利用模拟反馈环路实现精确的电流控制,并采用电压跟踪电路,以便最大限度降低源模式线性级中的功率耗散。该设计方案可实现 120W 输出功率,并可通过外部散热实现高达 25W 的灌功率。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-00782 — 采用 DLP® 技术的便携式高亮度高清投影显示器参考设计
此参考设计采用 DLP Pico™ 0.45 英寸 WXGA 显示芯片组,可将高清分辨率用于投影显示应用,例如辅助投影仪、智能投影仪、移动智能电视、内置投影仪(例如笔记本电脑和热点内的投影功能)。此设计中使用的芯片组包括 DLP4501 (0.45 WXGA) DMD 和 DLPC6401 显示控制器。可通过以下链接访问外部 LED 驱动器参考设计:PMP4356
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOP (PS) | 8 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。