具有 10mV/°C 增益的 ±2°C 模拟输出温度传感器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
LM50HV 正在供货 工作温度高达 150°C 的 3V 至 36V、±2°C 模拟输出温度传感器 Next-gen LM50 with improvements in accuracy, wider VCC (3V to 36V) and temperature range (-40 to 150°C)

产品详情

Local sensor accuracy (max) 2, 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply current (max) (µA) 130 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 10 Features Industry standard pinout, UL recognized
Local sensor accuracy (max) 2, 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply current (max) (µA) 130 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 10 Features Industry standard pinout, UL recognized
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 行业标准级传感器增益/偏移:
    • 10mV/°C,0°C 下 500mV
  • LM50HV(下一代):
    • LM50B/LM50C 的直接替代产品
    • 宽电源电压范围:3V 至 36V
    • 温度精度:
      • 20°C 至 70°C 时:±2°C(最大值)
      • -10°C 至 125°C 时:±2.5°C(最大值)
      • -20°C 至 150°C 时:±3°C(最大值)
    • 静态电流(典型值):52µA
    • 非线性度:±1.2°C(最大)
  • LM50:
    • 工作电源电压范围:4.5V 至 10V
    • LM50B 温度精度:
      • 25°C 时:±2°C(最大值)
      • ±3°C(最大值)(在温度范围内)
    • LM50C 温度精度:
      • 25°C 时:±3°C(最大值)
      • ±4°C(最大值)(在温度范围内)
    • 静态电流(典型值):95µA
    • 非线性度:±0.8°C(最大)
  • 提供标准 SOT23-3 封装
  • 输出直流阻抗:2kΩ/4kΩ(典型值/最大值)
    • 支持驱动大容性负载
  • 专为无 LDO 应用而设计
  • UL 认证组件(LM50B、LM50C)
  • 行业标准级传感器增益/偏移:
    • 10mV/°C,0°C 下 500mV
  • LM50HV(下一代):
    • LM50B/LM50C 的直接替代产品
    • 宽电源电压范围:3V 至 36V
    • 温度精度:
      • 20°C 至 70°C 时:±2°C(最大值)
      • -10°C 至 125°C 时:±2.5°C(最大值)
      • -20°C 至 150°C 时:±3°C(最大值)
    • 静态电流(典型值):52µA
    • 非线性度:±1.2°C(最大)
  • LM50:
    • 工作电源电压范围:4.5V 至 10V
    • LM50B 温度精度:
      • 25°C 时:±2°C(最大值)
      • ±3°C(最大值)(在温度范围内)
    • LM50C 温度精度:
      • 25°C 时:±3°C(最大值)
      • ±4°C(最大值)(在温度范围内)
    • 静态电流(典型值):95µA
    • 非线性度:±0.8°C(最大)
  • 提供标准 SOT23-3 封装
  • 输出直流阻抗:2kΩ/4kΩ(典型值/最大值)
    • 支持驱动大容性负载
  • 专为无 LDO 应用而设计
  • UL 认证组件(LM50B、LM50C)

LM50 和 LM50HV 器件是精密模拟温度传感器,可使用单个正电源测量 –40°C 至 125°C(适用于 LM50)和 –40°C 至 150°C(适用于 LM50HV)的温度。与 NTC 热敏电阻不同,LM50 和 LM50HV 无需任何外部校准、修整或软件线性化,从而简化了电路要求。该器件的输出电压与温度呈线性比例关系 (10mV/°C),并在 0°C 时具有 500mV 的直流偏移。此偏移允许在无需负电源的情况下读取负温度值。LM50 和 LM50HV 的输出电压范围介于 100mV (在 -40°C 时)至 1.75V(对于 LM50 为 125°C 时)和 2V(对于 LM50HV 为 150°C 时)之间,从而简化了模数转换器 (ADC) 接口连接。

LM50HV 在 3V 至 36V 的宽电源电压范围内具有稳定的功能,因此专为无 LDO 应用而设计。LM50 和 LM50HV 的晶圆级修整和校准可提供长期可用性、低成本和一致的精度:LM50B(温度范围内为 ±3°C),LM50C(温度范围内为 ±4°C)和 LM50HV(-20°C 至 150°C 为 ±3°C)。

LM50 和 LM50HV 器件是精密模拟温度传感器,可使用单个正电源测量 –40°C 至 125°C(适用于 LM50)和 –40°C 至 150°C(适用于 LM50HV)的温度。与 NTC 热敏电阻不同,LM50 和 LM50HV 无需任何外部校准、修整或软件线性化,从而简化了电路要求。该器件的输出电压与温度呈线性比例关系 (10mV/°C),并在 0°C 时具有 500mV 的直流偏移。此偏移允许在无需负电源的情况下读取负温度值。LM50 和 LM50HV 的输出电压范围介于 100mV (在 -40°C 时)至 1.75V(对于 LM50 为 125°C 时)和 2V(对于 LM50HV 为 150°C 时)之间,从而简化了模数转换器 (ADC) 接口连接。

LM50HV 在 3V 至 36V 的宽电源电压范围内具有稳定的功能,因此专为无 LDO 应用而设计。LM50 和 LM50HV 的晶圆级修整和校准可提供长期可用性、低成本和一致的精度:LM50B(温度范围内为 ±3°C),LM50C(温度范围内为 ±4°C)和 LM50HV(-20°C 至 150°C 为 ±3°C)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
LM50-Q1 正在供货 具有 10mV/°C 增益的汽车级、±3°C 模拟输出温度传感器 Automotive qualified version
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TMP300 正在供货 电阻可编程、支持高达 18V 电压的温度开关和模拟输出传感器 Temperature switch with both analog and comparator outputs with a standard sensor gain (10 mV/°C), and supporting voltage range (1.8 to 18V).
TMP235 正在供货 10mV/C、1C 模拟温度传感器 Higher accuracy (±1°C) with lower power demand (12uA), wider temperature range (-40 to 150°C). Available in either a pin-to-pin SOT-23 or smaller SC70 package.
ISOTMP35 正在供货 具有 10mV/°C 模拟输出的 1.2°C 基础隔离温度传感器 First-in-market integrated isolation with the same sensor gain (10 mV/°C). Higher accuracy (±1.2°C) and wider temperature range (-40 to 150°C).

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM50 和 LM50HV 业界通用、 模拟摄氏温度 (10mV/°C) 传感器,采用 SOT-23 封装 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2025-11-11
应用简报 人形机器人中的检测 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-31
证书 UL Certificate of Compliance Vol1-Sec5 E232195 2018-8-6
应用手册 Tiny Temperature Sensors for Remote Systems 2003-2-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

PMP10260 — 24Vdc 输入(双汽车电池)汽车级多相同步降压参考设计

此高效、高功率参考设计使用 LM5119 双相同步降压控制器,提供 60A 时 14.4V 的稳压输出。此设计可用于通过双电池系统(常见于卡车)为单节汽车电池供电。功能包括输入 EMI 滤波、输出热插拔保护、输入/输出电流监控和温度监控。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频