LM7171
- 典型值(除非另有说明)
- 易于使用的电压反馈拓扑
- 极高压摆率:4100V/µs
- 宽单位增益带宽:200MHz
- −3dB 频率(AV = +2 时):220MHz
- 低电源电流:6.5mA
- 高开环增益:85dB
- 高输出电流:100mA
- 差分电压增益和相位:0.01%,0.02º
- 额定工作电压为 ±15V 和 ±5V
LM7171 是一款高速电压反馈放大器,具有电流反馈放大器的转换特性,但可用于所有传统电压反馈放大器配置。LM7171 在增益低至 +2 或 −1 时保持稳定。该器件提供 4100V/µs 的超高压摆率和 200MHz 的宽单位增益带宽,同时仅消耗 6.5mA 的电源电流。LM7171 是视频和高速信号处理应用的理想选择,例如 HDSL 和脉冲放大器。LM7171 具有 100mA 的输出电流,可作为变压器驱动器或激光二极管驱动器,用于视频分配。
该器件由 ±15V 电源供电,允许较大的信号摆幅,并提供更大的动态范围和信噪比。LM7171 具有低 SFDR 和 THD,非常适合 ADC/DAC 系统。此外,LM7171 的额定工作电压为 ±5V,适用于便携式应用。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM7171 超高速、高输出电流、电压反馈放大器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 3月 7日 |
| 技术文章 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMH730227 — 用于采用 8 引脚 SOIC 封装的高速单路运算放大器的评估板
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点