LM7341
- (VS = ±15V, TA = 25°C, Typical Values.)
- Tiny 5-pin SOT-23 Package Saves Space
- Greater than Rail-to-Rail Input CMVR −15.3V to 15.3V
- Rail-to-Rail Output Swing −14.84V to 14.86V
- Supply Current 0.7 mA
- Gain Bandwidth 4.6 MHz
- Slew Rate 1.9 V/µs
- Wide Supply Range 2.7V to 32V
- High Power Supply Rejection Ratio 106 dB
- High Common Mode Rejection Ratio 115 dB
- Excellent Gain 106 dB
- Temperature Range −40°C to 125°C
- Tested at −40°C, 125°C and 25°C at 2.7V, ±5V and ±15V
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM7341 is a rail-to-rail input and output amplifier in a small SOT-23 package with a wide supply voltage and temperature range. The LM7341 has a 4.6 MHz gain bandwidth and a 1.9 volt per microsecond slew rate, and draws 0.75 mA of supply current at no load.
The LM7341 is tested at −40°C, 125°C and 25°C with modern automatic test equipment. Detailed performance specifications at 2.7V, ±5V, and ±15V and over a wide temperature range make the LM7341 a good choice for automotive, industrial, and other demanding applications.
Greater than rail-to-rail input common mode range with a minimum 76 dB of common mode rejection at ±15V makes the LM7341 a good choice for both high and low side sensing applications.
LM7341 performance is consistent over a wide voltage range, making the part useful for applications where the supply voltage can change, such as automotive electrical systems and battery powered electronics.
The LM7341 uses a small SOT23-5 package, which takes up little board space, and can be placed near signal sources to reduce noise pickup.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Rail-to-Rail I/O ±15V, 4.6 MHz GBW, Op Amp in SOT-23 Package 数据表 (Rev. B) | 2013年 3月 26日 | |||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点