LM95071
- 小型 SOT-23 封装可节省空间
- 关断模式可在两次读取温度期间节省电能
- 工作温度范围:−40°C 至 +150°C
- SPI 和 MICROWIRE 总线接口
- 主要规格:
- 电源电压:2.4V 至 5.5V
- 电源电流:
- 工作电流:280µA(典型值)
- 关断电流:6µA(典型值)
- 温度精度:
- 0°C 至 70°C ±1°C(最大值)
- −40°C 至 150°C ±2°C(最大值)
- 温度分辨率:0.03125°C
LM95071 是一款低功耗、高分辨率数字温度传感器,具有 SPI 和 MICROWIRE 兼容接口,采用 5 引脚 SOT-23 封装。主机可随时查询 LM95071 以读取温度。它的工作电流低,非常适合低功耗至关重要的系统。
LM95071 具有 13 位带符号温度分辨率(0.03125°C/LSB),工作温度范围为 −40°C 至 +150°C。
LM95071 的电源电压范围为 2.4V 至 5.5V,转换速率快、电源电流低以及 SPI 接口简单,因此广泛适用于各种 应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM95071SPI/MICROWIRE 13 位带符号温度传感器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2019年 10月 11日 |
应用手册 | 如何读取和解释数字温度传感器输出数据 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |
应用手册 | LM71/LM71-Q1 Errata | 2018年 7月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
支持软件
Evaluation Board Software for Hardware Monitors and Digital Temperature Sensors
支持软件
SENSOREVAL — Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors
SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.
- Download SensorEval Software and Manual
- Windows XP support is offered for (...)
支持的产品和硬件
产品
数字温度传感器
精密 ADC
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点