LM95071-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C,TA
- 小型 SOT-23 封装节省空间
- 关断模式可在两次读取温度期间节省能量
- 在 −40°C 至 +150°C 整个温度范围内正常工作
- SPI 和 MICROWIRE 总线接口
- 主要规格
- 电源电压:2.4V 至 5.5V
- 电源电流
- 工作电流:280µA(典型值)
- 关断电流:6µA(典型值)
- 温度精度
- 0°C 至 70°C ±1°C(最大值)
- −40°C 至 150°C ±2°C(最大值)
- 温度分辨率 0.03125°C
LM95071-Q1 是一款低功耗、高分辨率数字温度传感器,具有 SPI 和 MICROWIRE 兼容接口,采用 5 引脚 Q1-23 封装。主机可随时查询 LM95071-Q1 以读取温度。它的工作电流低,非常适合低功耗至关重要的系统。
LM95071-Q1 具有 13 位带符号温度分辨率(0.03125°C/LSB),工作温度范围为 −40°C 至 +150°C。
LM95071-Q1 的电源电压范围为 2.4V 至 5.5V,转换速率快、电源电流低以及 SPI 接口简单,因此广泛适用于各种 应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM95071-Q1SPI/MICROWIRE 13 位带符号温度传感器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 12月 21日 |
| 技术文章 | How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu | PDF | HTML | 2021年 5月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点