LMC6081-MIL
- (典型值,除非另有说明)
- 低失调电压:150µV
- 单电源运行:4.5V 至 15.5V
- 超低输入偏置电流:10fA
- 输出摆幅为 20mV 电源轨以内,负载为 2kΩ
- 输入共模范围包括 V–
- 高压增益:123dB,2kΩ 负载
- 改善了闩锁效应抑制
LMC6081、LMC6082 和 LMC6084 (LMC608x) 是精密低失调电压运算放大器,能够采用单电源供电运行。性能特性包括超低输入偏置电流、高压增益、轨到轨输出摆幅以及输入共模电压范围(包括接地)。得益于这些特性以及低失调电压,LMC608x 非常适合精密电路应用。
使用 LMC608x 的其他应用包括精密全波整流器、积分器、基准和采样保持电路。
有关具有更严格电源要求的设计,请参阅 LMC6062 精密双路微功耗运算放大器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMC608x 精密 CMOS 双通道运算放大器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 3月 7日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点