LMC6494
- 额定温度范围的轨到轨输入共模电压范围
- 轨到轨输出摆幅(距离电源轨 100mV 以内,负载为 2kΩ)
- 可由标准 5V 和 15V 电源供电
- 出色的 CMRR 和 PSRR:82dB
- 超低输入电流:150fA
- 低电源电流 (VS = 5V):500µA/放大器
- 低失调电压漂移:1.0µV/°C
LMC6492 和 LMC6494 (LMC649x) 放大器专为工作温度范围为 −40°C 至 +125°C 的单电源应用而开发。由于温度范围较宽,此功能是汽车系统的理想选择。独特的设计拓扑使 LMC649x 共模电压范围能够适应超出电源轨的输入信号。这消除了由于输入信号超出传统限制的共模电压范围而导致的非线性输出误差。LMC649x 信号范围具有 82dB 的高 CMRR,可在同相电路配置中实现出色的精度。
LMC649x 采用轨到轨输入,并具有轨到轨输出摆幅。此配置可提供最大动态信号范围,在 5V 系统中尤为重要。
150fA 超低输入电流和 120dB 开环增益可提供高精度,并可与高阻抗源直接连接。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMC649x 双路和四路 CMOS 轨到轨输入/输出运算放大器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 2月 29日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点