LMH6622
- VS = ±6 V, TA = 25°C,
Typical Values Unless Specified - Bandwidth (AV = +2) 160 MHz
- Supply Voltage Range ±2.5 V to ±6 V;
+ 5 V to +12 - Slew Rate 85V/µs
- Supply Current 4.3 mA/amp
- Input Common Mode Voltage −4.75 V to
+5.7 V - Output Voltage Swing (RL = 100 Ω) ±4.6 V
- Input Voltage Noise 1.6 nV/√Hz
- Input Current Noise 1.5 pA/√Hz
- Linear Output Current 90 mA
- Excellent Harmonic Distortion 90 dBc
The LMH6622 is a dual high speed voltage feedback operational amplifier specifically optimized for low noise. A voltage noise specification of 1.6nV/√Hz, a current noise specification 1.5pA/√Hz, a bandwidth of 160 MHz, and a harmonic distortion specification that exceeds 90 dBc combine to make the LMH6622 an ideal choice for the receive channel amplifier in ADSL, VDSL, or other xDSL designs. The LMH6622 operates from ±2.5 V to ±6 V in dual supply mode and from +5 V to +12 V in single supply configuration. The LMH6622 is stable for AV ≥ 2 or AV ≤ −1. The fabrication of the LMH6622 on TIs advanced VIP10 process enables excellent (160 MHz) bandwidth at a current consumption of only 4.3 mA/amplifier. Packages for this dual amplifier are the 8-lead SOIC and the 8-lead VSSOP.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMH6622 Dual Wideband, Low Noise, 160 MHz, Operational Amplifiers 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 2014年 7月 25日 | ||
技术文章 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
应用手册 | Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) | 2017年 5月 16日 | ||||
更多文献资料 | Die D/S LMH6622 MDC Dual Wideband, Low Noise, 160Mhz, Op Amps | 2012年 9月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMH730036 — 用于采用 8 引脚 SOIC 封装的高速双路运算放大器的评估板
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点