LMH6672
- High Output Drive
- 19.2 VPP Differential Output Voltage,
RL = 50 Ω - 9.6 VPP Single-ended Output Voltage,
RL = 25 Ω
- 19.2 VPP Differential Output Voltage,
- High Output Current
- ±200 mA @ VO = 9 VPP, VS = 12 V
- Low Distortion
- 105 dB SFDR @ 100 kHz, VO = 8.4 VPP,
RL = 25 Ω - 98 dB SFDR @ 1MHz, VO = 2 VPP,
RL = 100 Ω
- 105 dB SFDR @ 100 kHz, VO = 8.4 VPP,
- High Speed
- 90 MHz 3 dB Bandwidth (G = 2)
- 135 V/µs Slew Rate
- Low Noise
- 3.1 nV/√Hz: Input Noise Voltage
- 1.8 pA/√Hz: Input Noise Current
- Low Supply Current: 7.2mA/amp
- Single-supply Operation: 5 V to 12 V
- Stable for Gain of +2V/V or Higher
- Available in 8-pin SOIC and SO PowerPAD (DDA)
The LMH6672 is a low cost, dual high speed op amp capable of driving signals to within 1 V of the power supply rails. It features the high output drive with low distortion required for the demanding application of a single supply xDSL line driver.
When connected as a differential output driver, the LMH6672 can drive a 50-Ω load to 16.8 VPP swing with only −98 dBc distortion, fully supporting the peak upstream power levels for upstream full-rate ADSL. The LMH6672 is fully specified for operation with 5-V and 12-V supplies. Ideal for PCI modem cards and xDSL modems.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMH6672 Dual, High Output Current, High Speed Op Amp 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 2014年 9月 4日 | ||
技术文章 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
EVM 用户指南 | LMH730036 Evaluation Board User’s Guide | 2012年 5月 6日 | ||||
应用手册 | App Note 1255 An OrCAD PSPICE Library f/VIP10 High-Speed Op Amp | 2008年 11月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
计算工具
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点