LMP92064
- 2 个 12 位同步采样模数转换器 (ADC)
- 转换速率:125kSps(最小值)
- 12 位电流感测通道
- 输入引入偏移电压:±15μV
- 共模电压范围:–0.2V 至 2V
- 最大差分输入电压:75mV
- 固定增益:25V/V
- 增益误差:±0.75%(最大值)
- 带宽 (–3dB):70kHz
- 直流电源抑制比 (PSRR):100dB
- 直流共模抑制比 (CMRR):110dB
- 12 位电压通道
- 积分非线性 (INL):±1 最低有效位 (LSB)
- 偏移误差:±2mV(最大值)
- 增益误差:±0.75%(最大值)
- 最大输入电压:2.048V
- 带宽:100kHz
- 内部基准电压
- 串行外设接口 (SPI) 频率:高达 20MHz
- 温度范围:–40°C 至 105°C
- 16 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
应用
- 企业级服务器
- 电信
- 电源管理
All trademarks are the property of their respective owners.
LMP92064 是一款具有数字 SPI 接口的精密低侧数字电流传感器和电压监视器。 该模拟前端 (AFE) 包括一个精密电流感测放大器和一个缓冲电压通道,分别用于测量分流电阻的负载电流和负载的供电电压。 该器件通过独立的 125kSps、12 位 ADC 转换器对电流和电压通道进行同步采样,以在单向感测应用中实现极为精确的功率计算。
LMP92064 为 ADC 提供了 2.048V 内部基准电压,不仅消除了对外部基准电压的需求,同时还减少了元件数量并节省了电路板空间。
主机可通过四线 SPI 接口以高达
20MHz 的运行速度与 LMP92064 通信。 凭借这一快速的 SPI 接口,用户能够利用较高带宽 ADC 来捕获快速变化的信号。 此外,该四线接口还具有专用单向输入和输出线,这使得需要隔离的应用能够轻松连接数字隔离器。
LMP92064 由 4.5V 至 5.5V 的单电源供电运行,并且具有一个独立的数字电源引脚。 LMP92064 采用 16 引脚 5mm x 4mm WSON 封装,额定温度范围为 -40°C 至 105°C。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMP92064 具有 SPI 接口的精密低侧 125kSps 同步采样电流传感器和电压监视器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 5月 21日 |
| 应用手册 | 将印刷电路板覆铜迹线用作电流检测 分流电阻器 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 5月 6日 | |||
| 应用手册 | 电流感应器件的数字接口 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 | ||
| 更多文献资料 | 分流监控器 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.E) | 2014年 11月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (NHR) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点