产品详情

Local sensor accuracy (max) 2.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 130 Supply current (max) (µA) 7 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -11.77 Features Industry standard pinout
Local sensor accuracy (max) 2.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 130 Supply current (max) (µA) 7 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -11.77 Features Industry standard pinout
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 经济高效的热敏电阻替代产品
  • 额定温度范围为 −55°C 至 130°C
  • 采用 SC70 封装
  • 可预计曲率误差
  • 适合于远程应用

应用

  • 工业
  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 汽车
  • 磁盘驱动器
  • 便携式医疗仪器
  • 计算机
  • 电池管理
  • 打印机
  • 电源模块
  • 传真机
  • 移动电话
  • 汽车

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 经济高效的热敏电阻替代产品
  • 额定温度范围为 −55°C 至 130°C
  • 采用 SC70 封装
  • 可预计曲率误差
  • 适合于远程应用

应用

  • 工业
  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 汽车
  • 磁盘驱动器
  • 便携式医疗仪器
  • 计算机
  • 电池管理
  • 打印机
  • 电源模块
  • 传真机
  • 移动电话
  • 汽车

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

LMT89 器件是一款高精度模拟输出 CMOS 集成电路温度传感器,工作温度范围为 -55°C 至 130°C。 其工作电源范围为 2.4V 至 5.5V。LMT89 的传递函数主要是线性的,但有一个轻微可预测的抛物线曲率。 当指定 LMT89 器件的传递函数为抛物线传递函数时,其在 30°C 的环境温度下的精度通常为 ±1.5°C。 温度误差线性增加,并且在极端温度范围时达到一个 ±2.5°C 的最大值。 此温度范围受电源电压的影响。 当电源电压范围为 2.7V 至 5.5V 时,温度范围的上下限分别 130°C 和 -55°C。 当电源电压降至 2.4V 时,下限值将变为 -30°C,而上限值将保持在 130°C。

LMT89 器件的静态电流不到 10μA。 因此,在空气不流通的环境中,自发热不到 0.02°C。 LMT89 本身具备关断功能,这是因为其自身功耗低,可直接通过许多逻辑门的输出供电,或者根本不需要关断。

LMT89 器件是一款经济高效的热敏电阻替代产品。

LMT89 器件是一款高精度模拟输出 CMOS 集成电路温度传感器,工作温度范围为 -55°C 至 130°C。 其工作电源范围为 2.4V 至 5.5V。LMT89 的传递函数主要是线性的,但有一个轻微可预测的抛物线曲率。 当指定 LMT89 器件的传递函数为抛物线传递函数时,其在 30°C 的环境温度下的精度通常为 ±1.5°C。 温度误差线性增加,并且在极端温度范围时达到一个 ±2.5°C 的最大值。 此温度范围受电源电压的影响。 当电源电压范围为 2.7V 至 5.5V 时,温度范围的上下限分别 130°C 和 -55°C。 当电源电压降至 2.4V 时,下限值将变为 -30°C,而上限值将保持在 130°C。

LMT89 器件的静态电流不到 10μA。 因此,在空气不流通的环境中,自发热不到 0.02°C。 LMT89 本身具备关断功能,这是因为其自身功耗低,可直接通过许多逻辑门的输出供电,或者根本不需要关断。

LMT89 器件是一款经济高效的热敏电阻替代产品。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
LMT88 正在供货 具有 -11.77mV/°C 增益的 ±4°C 模拟输出温度传感器 Lower accuracy (±4°C) pin-to-pin alternative, for cost-optimized designs.
LM20 正在供货 ±1.5°C 模拟输出温度传感器 Higher accuracy (±1.5°C) in a 5-pin SOT-SC70 package or smaller 4-pin DSBGA package
TMP20 正在供货 模拟输出温度传感器 5-pin SOT-SC70 package or smaller 6-pin SOT-563 package.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMT89 2.4V、10μA、SC70 温度传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015-2-10
应用手册 SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) 2019-5-8
更多文献资料 模拟温度传感器 英语版 2013-7-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMT88-9EVM — LMT88-9EVM Temperature Sensor EVM

德州仪器 (TI) 的 LMT88-9EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMT88 和 LMT87 模拟温度传感器的操作和性能。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-00210 — 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计

步进驱动器用于许多通常在 12VDC 至 48VDC 范围内运行的应用。TI 提供丰富的步进电机驱动器解决方案,具有业界通用的步进/方向和 PWM 控制接口。

对于需要更大扭矩和功率的应用,通常使用 48VDC 以上的电压(最高 100VDC)。TIDA-00210 可以为此类步进驱动器提供解决方案。TIDA-00210 使用基于 TIDA-00365 的两个受保护的全桥功率级并行配置。没全桥在标称 75VDC 和 10Arms 输出下工作,具有双极高压侧电流检测功能,利用集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和四个 100V NexFET 功率 (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00365 — 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计

低电压有刷直流驱动器广泛用于多种应用。德州仪器 (TI) 提供了丰富的有刷直流电机驱动器解决方案系列,这些解决方案具有灵活的控制接口选项,适用于一个或多个高达 60V 的有刷直流电机。  对于需要更大扭矩和功率的应用,通常使用 60VDC 以上的电压。TIDA-00365 受保护全桥在标称 75VDC 输入和 10A 输出电流下工作,具有双极高压侧电流检测功能,利用集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和四个 100V NexFET 功率 MOSFET(具有超低栅极电荷和低热阻的小型 SON5x6 (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频