可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LMV344-Q1
- 符合汽车应用要求
- 2.7V 和 5V 性能
- 轨到轨输出摆幅
- 输入偏置电流:1pA(典型值)
- 输入失调电压:0.25mV(典型值)
- 低电源电流:100µA(典型值)
- 增益带宽:1MHz 典型值
- 压摆率:1V/µs(典型值)
- 关断后的开通时间:5µs(典型值)
- 输入参考电压噪声(10kHz 时):20nV/√Hz
LMV341 和 LMV344 器件分别是单通道和四通道 CMOS 运算放大器,具有低电压、低功耗和轨到轨输出摆幅功能。PMOS 输入级提供 1pA(典型值)的超低输入偏置电流和 0.25mV(典型值)的失调电压。单电源放大器专为低电压(2.7V 至 5V)运行而设计,具有宽共模输入电压范围,通常从正电源轨的 –0.2V 到 0.8V 范围。其他特性包括:10kHz 时的电压噪声为 20nV/√ Hz,1MHz 单位增益带宽、1V/µs 压摆率和每个通道消耗 100µA 电流。
该器件可在 –40°C 至 +125°C 的扩展级温度范围下工作,因此非常适合汽车应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMV341-Q1、 LMV344-Q1 轨到轨输出 CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 9月 16日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点