LMV652
- 典型 5V 电源(除非另有说明)
- 在 3V 和 5V 电压下具有额定性能
- 低电源电流
- LMV651:116µA
- LMV652:118µA(每个放大器)
- LMV654:122µA(每个放大器)
- 高单位增益带宽:12MHz
- 最大输入失调电压:1.5mV
- CMRR:100dB
- PSRR:95dB
- 输入基准电压噪声:17nV/√Hz
- 2kΩ 负载下以电源轨为基准的输出摆幅为 120mV
- 总谐波失真:1kHz、2kΩ 时为 0.003%
- 温度范围:−40°C 至 125°C
TI 的 LMV65x 器件是采用 TI 先进的 VIP50 工艺实现的高性能、低功耗运算放大器 IC。此系列器件 具有 12MHz 带宽,并且电流消耗仅为 116µA,其带宽功率比是同类运算放大器中较为出色的。LMV65x 器件具有单位增益稳定性,可为低电压、低功耗 应用中的一般性放大需求提供出色的解决方案。
此系列的低电压、低功耗放大器在功耗和空间利用方面具有卓越的性能和经济性。这些运算放大器具有 1.5mV 的最大输入失调电压、轨至轨输出级以及包括接地端在内的输入共模电压范围。LMV65x 的 PSRR 为 95dB,CMRR 为 100dB,在 1kHz 频率和 2kΩ 负载下的总谐波失真 (THD) 为 0.003%。
此系列器件的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。这些运算放大器可在宽温度范围(−40°C 至 125°C)内工作,是汽车 应用、传感器 应用和便携式设备 应用的理想选择。LMV651 采用超小型 5 引脚 SC70 和 5 引脚 SOT-23 封装。LMV652 采用 8 引脚 VSSOP 封装。LMV654 采用 14 引脚 TSSOP 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMV65x 12MHz 低电压低功耗放大器 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2018年 6月 25日 |
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点