可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV9020-Q1 正在供货 具有开漏输出的汽车类单路低电压比较器 Fail-safe inputs with improved propagation delay and offset voltage

产品详情

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.8 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.8 Rating Automotive Features Small Size Iq per channel (typ) (mA) 0.01 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 100 VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) -0.1
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.8 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.8 Rating Automotive Features Small Size Iq per channel (typ) (mA) 0.01 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 100 VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) -0.1
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 3 级:-40°C 至 85°C
      的运行环境温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • (除非另外注明,否则典型值为 VS = 1.8V,TA = 25°C)。
  • 由单电源或双电源供电
  • 开漏输出
  • 超低电源电流:9µA(每通道)
  • 低输入偏置电流:10nA
  • 低输入偏移电流:200pA
  • 低输入偏移电压 (VOS):4mV
  • 传播延迟:880ns(20mV 过驱电压)
  • 输入共模电压范围:(负电源轨电压 - 0.1V)至(正电源轨电压 + 0.1V)

应用

  • 可穿戴式设备
  • 手机和平板电脑
  • 电池供电类电子产品
  • 通用低电压 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 3 级:-40°C 至 85°C
      的运行环境温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • (除非另外注明,否则典型值为 VS = 1.8V,TA = 25°C)。
  • 由单电源或双电源供电
  • 开漏输出
  • 超低电源电流:9µA(每通道)
  • 低输入偏置电流:10nA
  • 低输入偏移电流:200pA
  • 低输入偏移电压 (VOS):4mV
  • 传播延迟:880ns(20mV 过驱电压)
  • 输入共模电压范围:(负电源轨电压 - 0.1V)至(正电源轨电压 + 0.1V)

应用

  • 可穿戴式设备
  • 手机和平板电脑
  • 电池供电类电子产品
  • 通用低电压 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

LMV7275-Q1 是一款单路轨到轨输入低功耗比较器,额定电源电压包括 1.8V、2.7V 和 5V。每条通道的电源流耗低至 9µA,同时可实现 800ns 的短暂传播延迟。

LMV7275-Q1 采用 SC-70 封装。这类微型封装可显著减小印刷电路板 (PCB) 面积,非常适合低电压、低功耗、对空间要求严格的设计。

LMV7275-Q1 特有 一个开漏输出级,支持线或配置。此外,开漏输出还具备另一项优势,即允许将输出上拉至 5.5V 及以下的任一电压,与 LMV7275-Q1 的电源电压无关。该特性有益于电平转换 应用。

LMV7275-Q1 采用德州仪器 (TI) 先进的亚微米硅栅 BiCMOS 工艺。该器件采用双极输入改善噪声性能,凭借互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输出将负输出摆幅降至最低。

LMV7275-Q1 是一款单路轨到轨输入低功耗比较器,额定电源电压包括 1.8V、2.7V 和 5V。每条通道的电源流耗低至 9µA,同时可实现 800ns 的短暂传播延迟。

LMV7275-Q1 采用 SC-70 封装。这类微型封装可显著减小印刷电路板 (PCB) 面积,非常适合低电压、低功耗、对空间要求严格的设计。

LMV7275-Q1 特有 一个开漏输出级,支持线或配置。此外,开漏输出还具备另一项优势,即允许将输出上拉至 5.5V 及以下的任一电压,与 LMV7275-Q1 的电源电压无关。该特性有益于电平转换 应用。

LMV7275-Q1 采用德州仪器 (TI) 先进的亚微米硅栅 BiCMOS 工艺。该器件采用双极输入改善噪声性能,凭借互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输出将负输出摆幅降至最低。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。立即查看

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV7041-Q1 正在供货 具有漏极开路输出的汽车类毫微功耗比较器 Nanopower alternative with power-on reset and internal hysteresis

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMV7275-Q1 具有轨到轨输入的汽车类单路 1.8V 低功耗比较器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 6月 23日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-01421 — 用于无传感器位置测量的汽车有刷电机纹波计数器参考设计

随着现代汽车内小型电机的不断发展,对座椅、车窗、滑动门、后视镜、后备箱门等电机驱动部件的记忆存储需求与日俱增。现有方案通过在电机本体安装多个磁传感器,为电机控制模块提供反馈回路。无传感器方案为现有方案提供冗余,在某些场景下可省去电机传感器配置。通过集成式电流检测信号调节电路的应用,无传感器方案正日益普及。该参考设计提供的解决方案可轻松适配多种基于位置测量的汽车电机控制系统。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22510 — 开关型集成电容器降压 (SCIB) 转换器参考设计

该开关型集成电容器降压 (SCIB) 转换器经高度优化,适用于高功率、高密度单输出功率转换器。它可在 40V 至 60V 的宽输入电压轨范围内工作,每相可生成 8.0V、5.0V、3.3V 或 1.8V 电压轨及最高 40A 的负载电流。该参考设计在 23mm x 23mm 的 PCB 上集成了 CSD95490Q5MC 和 CSD95379Q3M NexFET MOSFET 功率级、UCC27212 驱动器 IC、电容器和电感器,并可与多相降压控制器 TPS53667 兼容,以实现功率级切换功能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频