产品详情

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 3 Vs (max) (V) 6.5 Vs (min) (V) 1.6 Rating Automotive Features Fail-safe, Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.00039 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.002 VICR (max) (V) 0 VICR (min) (V) 0 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 3 Vs (max) (V) 6.5 Vs (min) (V) 1.6 Rating Automotive Features Fail-safe, Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.00039 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.002 VICR (max) (V) 0 VICR (min) (V) 0 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)

TLV703x-Q1/TLV704x-Q1 是具有轨至轨输入的低电压毫微功耗比较器。这两款比较器适用于空间关键型和功耗敏感型设计,如信息娱乐系统、远程信息处理和音响主机应用。

TLV703x-Q1 和 TLV704x-Q1 集出色的低功耗和高速度于一体。得益于毫微功耗下的快速响应优势,功耗敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这两款比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 1.8V、3V 和 5V 系统兼容。

TLV703x-Q1 和 TLV704x-Q1 还凭借过驱输入和内部迟滞来确保不会出现输出相位反转,因此工程师可以将此系列的比较器用在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行精密电压监测。

TLV703x-Q1 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流。TLV704x-Q1 具有可上拉到 VCC 之上的漏极开路输出级。

TLV703x-Q1/TLV704x-Q1 是具有轨至轨输入的低电压毫微功耗比较器。这两款比较器适用于空间关键型和功耗敏感型设计,如信息娱乐系统、远程信息处理和音响主机应用。

TLV703x-Q1 和 TLV704x-Q1 集出色的低功耗和高速度于一体。得益于毫微功耗下的快速响应优势,功耗敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这两款比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 1.8V、3V 和 5V 系统兼容。

TLV703x-Q1 和 TLV704x-Q1 还凭借过驱输入和内部迟滞来确保不会出现输出相位反转,因此工程师可以将此系列的比较器用在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行精密电压监测。

TLV703x-Q1 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流。TLV704x-Q1 具有可上拉到 VCC 之上的漏极开路输出级。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TLV7031-Q1 正在供货 具有推挽输出的汽车类毫微功耗比较器 Same functionality with push-pull output.
TLV1861-Q1 正在供货 具有开漏输出的汽车类单通道纳安级功耗高压比较器 40-V upgrade with integrated reverse polarity protection

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV703x-Q1 和 TLV704x-Q1 轨至轨低功耗比较器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023-2-15
应用简报 使用比较器进行电压监控 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-12
功能安全信息 TLV7041-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020-5-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

PSpice Model for TLV704x

SLVMDH0.ZIP (42 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TINA Simulation File for TLV7041-Q1

SLVMDG7.TSC (15 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV7031 PSpice Model (Rev. A)

SLVMDG0A.ZIP (44 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP41085 — 具有功能安全特性的 100W 汽车信息娱乐显示模块参考设计

该参考设计展示了具有冷启动、负载突降和 FuSa 功能的 100W 汽车信息娱乐显示模块电源参考设计。

LM74900-Q1 是该设计的第一级,、可为负输入电压、欠压、锁定输出和过流提供保护。LM5152-Q1 是第二级,用作预升压控制器,如果在启动时电池电压低,该控制器可升压至特定电压。此器件支持低至 4.2V 的电池电压。在第三级,本设计使用 LMQ644A2-Q1、TPS62813-Q1 和 TPS745-Q1 为局部调光背光、TCON 和串行器/解串器等子系统提供所需的电压。最后,本设计使用电压监视器和比较器来监控每个电压轨,并帮助 ISO 26262 系统设计实现目标 ASIL。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频