产品详情

Frequency (max) (MHz) 6400 Frequency (min) (MHz) 500 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -227 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -120 Features Flexible ramp generation, Wideband Current consumption (mA) 60 Integrated VCO No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
Frequency (max) (MHz) 6400 Frequency (min) (MHz) 500 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -227 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -120 Features Flexible ramp generation, Wideband Current consumption (mA) 60 Integrated VCO No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • -227dBc/Hz 标准化锁相环 (PLL) 噪声
  • 500MHz 至 6.4GHz 宽带 PLL
  • 3.15V 至 5.25V 电荷泵 PLL 电源
  • 多用途斜坡/超宽带信号源生成功能
  • 200MHz 最大相位检测器频率
  • 频移键控/相移键控 (FSK/PSK) 调制引脚
  • 数字锁检测
  • 3.3V 单电源供电
  • -227dBc/Hz 标准化锁相环 (PLL) 噪声
  • 500MHz 至 6.4GHz 宽带 PLL
  • 3.15V 至 5.25V 电荷泵 PLL 电源
  • 多用途斜坡/超宽带信号源生成功能
  • 200MHz 最大相位检测器频率
  • 频移键控/相移键控 (FSK/PSK) 调制引脚
  • 数字锁检测
  • 3.3V 单电源供电

LMX2491 器件是一款具有斜坡/线性调频生成功能的低噪声 6.4GHz 宽带 Δ-Σ 分数 N PLL。它由一个相位频率检测器、可编程电荷泵以及适用于外部 VCO 的高频输入组成。LMX2491 广泛支持各类灵活的斜坡功能,包括 FSK、PSK 和多达 8 段的可配置分段线性 FM 调制配置文件。该器件具有精密 PLL 分辨率和快速斜升功能,相位检测器速率高达 200MHz。LMX2491 允许读回其任一寄存器。LMX2491 可由 3.3V 单电源供电运行。此外,该器件支持电压高达 5.25V 的电荷泵,无需使用外部放大器即可提供相位噪声性能得到改善的简易解决方案。

LMX2491 器件是一款具有斜坡/线性调频生成功能的低噪声 6.4GHz 宽带 Δ-Σ 分数 N PLL。它由一个相位频率检测器、可编程电荷泵以及适用于外部 VCO 的高频输入组成。LMX2491 广泛支持各类灵活的斜坡功能,包括 FSK、PSK 和多达 8 段的可配置分段线性 FM 调制配置文件。该器件具有精密 PLL 分辨率和快速斜升功能,相位检测器速率高达 200MHz。LMX2491 允许读回其任一寄存器。LMX2491 可由 3.3V 单电源供电运行。此外,该器件支持电压高达 5.25V 的电荷泵,无需使用外部放大器即可提供相位噪声性能得到改善的简易解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMX2491 具有斜坡/线性调频生成功能的 6.4GHz 低噪声 RF PLL 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 11月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMX2492EVM — LMX2492 评估模块

LMX2492EVM 用于评估 LMX2492LMX2492-Q1 超低噪声 14 GHz 宽带射频 PLL,此 PLL 可产生斜坡/线性调频,包含 delta-sigma 分数 N PLL、相位检测器、可编程 5V 电荷泵和用于 VCO 的高频分频器。LMX2492 支持广泛灵活的斜坡功能。它能够生成 FSK 和 PSK 调制、三角、锯齿和可自定义的斜波模式。此外,它还支持精细的 PLL 分辨率以及高达 200MHz 相位检测器频率的快速斜坡。LMX2492 允许通过 3 线接口回读其任何寄存器,并包括数字锁定检测、可编程电荷泵电流和输出功率。LMX2492 可通过单一 3.3V (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

XMICR-3P-LMX2492 — LMX2492 X-MWblock 评估模块

X-MWblocks consist of RF and Microwave “Drop-In” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align, and configure to 60 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are (...)

来源:X-Microwave
支持软件

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频