产品详情

Frequency (max) (MHz) 15000 Frequency (min) (MHz) 40 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -236 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -129 Features Phase synchronization, Programmable output power, SYSREF support (Compliant to JESD204B standard), Space grade Current consumption (mA) 360 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
Frequency (max) (MHz) 15000 Frequency (min) (MHz) 40 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -236 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -129 Features Phase synchronization, Programmable output power, SYSREF support (Compliant to JESD204B standard), Space grade Current consumption (mA) 360 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
CFP (HBD) 64 400 mm² 20 x 20
  • 辐射规范:
    • 单粒子闩锁效应 >120MeV-cm2/mg
    • 电离辐射总剂量达 100krad(Si)
    • SMD 5962R1723601VXC
  • 40MHz 至 15.2GHz 输出频率
  • 在 100KHz 偏移和 15GHz 载波下具有 -110dBc/Hz 的相位噪声
  • 在 8GHz 时,具有 45fs RMS 抖动(100Hz 至 100MHz)
  • 可编程输出功率
  • PLL 主要规格:
    • 品质因数:–236dBc/Hz
    • 归一化 1/f 噪声:–129dBc/Hz
    • 相位检测器频率高达 200MHz
  • 跨多个器件实现输出相位同步
  • 支持具有可编程延迟的 SYSREF
  • 3.3V 单电源运行
  • 71 种预选引脚模式
  • 11 × 11mm² 64 引线 CQFP 陶瓷封装
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 辐射规范:
    • 单粒子闩锁效应 >120MeV-cm2/mg
    • 电离辐射总剂量达 100krad(Si)
    • SMD 5962R1723601VXC
  • 40MHz 至 15.2GHz 输出频率
  • 在 100KHz 偏移和 15GHz 载波下具有 -110dBc/Hz 的相位噪声
  • 在 8GHz 时,具有 45fs RMS 抖动(100Hz 至 100MHz)
  • 可编程输出功率
  • PLL 主要规格:
    • 品质因数:–236dBc/Hz
    • 归一化 1/f 噪声:–129dBc/Hz
    • 相位检测器频率高达 200MHz
  • 跨多个器件实现输出相位同步
  • 支持具有可编程延迟的 SYSREF
  • 3.3V 单电源运行
  • 71 种预选引脚模式
  • 11 × 11mm² 64 引线 CQFP 陶瓷封装
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C

LMX2615-SP 是一款集成有电压控制振荡器 (VCO) 和稳压器的高性能宽带锁相环 (PLL),在无倍频器的情况,可输出 40MHz 至 15.2GHz 范围内的任意频率,从而无需使用 ½ 谐波滤波器。此器件上的 VCO 涵盖了整个倍频区间,因而频率覆盖度可完全低至 40MHz。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。

LMX2615-SP 允许用户同步多个器件实例的输出。这意味着我们可从任意应用情形下的器件中获得确定性相位,包括采用分数引擎或启用输出分频器的情形。该器件还支持生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准),因此适合用作高速数据转换器的低噪声时钟源。

LMX2615-SP 是一款集成有电压控制振荡器 (VCO) 和稳压器的高性能宽带锁相环 (PLL),在无倍频器的情况,可输出 40MHz 至 15.2GHz 范围内的任意频率,从而无需使用 ½ 谐波滤波器。此器件上的 VCO 涵盖了整个倍频区间,因而频率覆盖度可完全低至 40MHz。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。

LMX2615-SP 允许用户同步多个器件实例的输出。这意味着我们可从任意应用情形下的器件中获得确定性相位,包括采用分数引擎或启用输出分频器的情形。该器件还支持生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准),因此适合用作高速数据转换器的低噪声时钟源。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LMK04832-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-V, ultra-low-noise, 3.2GHz, 15-output clock jitter cleaner Lower frequency space synthesizer plus added jitter cleaner and clock distribution.
LMX1906-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-P, 15GHz buffer, multiplier and divider with SYSREF and FPGA clock Ultra low noise clock buffer to fan out the RF clock and for JESD204 data converters.
LMX2694-SEP 正在供货 Radiation-hardened, 15GHz wideband PLLatinum™ RF synthesizer Variant with lower radiation rating for LEO applications.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMX2615-SP 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的航空级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 12月 11日
* SMD LMX2615-SP SMD 5962-17236 2020年 5月 19日
* 辐射与可靠性报告 LMX2615-SP Enhanced Low Dose Rate Sensitivity (ELDRS) Characterization Radiation 2019年 8月 30日
* 辐射与可靠性报告 Single Event Effect Report: LMX2615-SP 40MHz to 15 GHz Wideband Synthesizer 2019年 8月 30日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用简报 LMX2615 和 LMX2624 的 Allan 偏差测量数据 PDF | HTML 英语版 2025年 8月 28日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
应用手册 能为下一个高速转换器设计带来优势的实用时钟注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 4月 29日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用简报 射频合成器资源汇编 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 23日
电路设计 MASH_SEED 优化和对杂散的影响 (LMX2820) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 16日
证书 LMX2615EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 20日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
应用手册 简化射频合成器 VCO 校准并优化 PLL 锁定时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 9月 16日
技术文章 Why component integration carries weight for space-based PLL synthesizers PDF | HTML 2020年 2月 10日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMX2615EVM-CVAL — 航空级合成器评估模块

LMX2615EVM-CVAL 评估模块 (EVM) 设计用于评估 LMX2615-SP 产品。该评估模块包含已组装的 PCB,并使用 Reference Pro 对电路板进行编程,还提供了 100MHz 输入参考。该电路板装配有 LMX2615W-MPR 工程样片,可用于了解和测试航空级器件 (5962R1723601VXC) 在室温下的各种重要电气规格和功能,因为这两种器件的引脚排列和软件彼此兼容。工程样片尚未经历或通过全面的生产流程或测试。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMX2615 IBIS Model

SNAM229.ZIP (45 KB) - IBIS Model
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
参考设计

TIDA-010191 — 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计

相控阵天线和数字波束形成是将提高未来星型雷达成像和宽带卫星通信系统性能的关键技术。与模拟波束形成不同,数字波束形成通常需要每个天线元件有一组数据转换器。这些转换器需要具有特定定义的相位关系的时钟。此参考设计展示了如何生成具有定义的和可调节相位关系的低噪声兆赫至千兆赫时钟信号。时钟相位甚至可以在发生单个事件后进行恢复。JESD204B 支持通过在 3.2GHz 频率和 10ps 板间偏移下运行两个 ADC12DJ3200QML-SP 评估模块及其相应的基于 FPGA 的捕获平台来展示。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HBD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频