LPV542
- 宽电源电压范围:1.6V 至 5.5V
- 低电源电流:490nA(典型值/通道)
- 低偏移电压:3mV(最大值/室温)
- 低 TcVos:1µV/°C(典型值)
- 增益带宽:8kHz(典型值)
- 轨到轨输入和输出
- 单位增益稳定
- 低输入偏置电流:1pA(最大值/室温)
- 强化的电磁干扰 (EMI) 保护
- 温度范围:-40℃ 至 125℃
- 3mm x 3mm x 0.45mm 薄型 X1SON 封装
应用
- 可穿戴产品
- 个人健康监视器
- 电池组
- 手机和平板电脑
- 太阳能或能量采集系统
- PIR、烟雾、燃气和火灾检测系统
- 电池供电物联网 (IoT) 设备
- 远程传感器
- 微功耗参考缓冲器
All trademarks are the property of their respective owners.
LPV542 是一款超低功耗双路运算放大器,带宽 8kHz,静态电流 490nA,是电池供电应用的理想选择,如医疗和健身可穿戴设备、楼宇自动化和遥感节点。
每个放大器的 CMOS 输入级偏置电流仅为皮安级,可以减少光电二极管和充电感测应用等兆欧级反馈电阻拓扑中引入的常见误差。 此外,输入共模范围扩展到电源轨,输出摆幅扩展到电源轨的 ±3mV 范围内,从而保持了最宽的动态范围。 同样,LPV542 设有 EMI 保护,可降低来自手机、WiFi、无线电发射器和标签阅读器的无用射频信号对系统造成的影响。
LPV542 可在 1.6V 的低电源电压下运行,确保在电池低电量的情况下保持出色性能。 该器件采用 8 焊盘 3mm x 3mm x 0.45mm 薄型无铅 X1SON 封装和标准 8 引脚 VSSOP 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LPV542 双路毫微功耗 1.8V、490nA、RRIO CMOS 运算放大器 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 5月 6日 |
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
应用手册 | Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A) | 2016年 11月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
X1SON (DNX) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点