可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换。
MC3303
- 宽电源电压范围,3V 至 36V 单电源或双电源
- AB 类输出级
- 真差动输入级
- 低输入偏置电流
- 内部频率补偿
- 短路保护
- 设计为可与 Motorola MC3303、MC3403 互换
MC3303 和 MC3403 均为四通道运算放大器,其性能与 µA741 相似,但有几个显著优势。MC3303 和the MC3403 设计用于在 3V 至 36V 的电压范围内由单电源供电。只要两个电源之间的压差在 3V 至 36V 范围内,也可以采用分立电源供电。共模输入范围包含负电源。输出范围为负电源到 VCC – 1.5V。静态电源电流不到 µA741 电流的一半。
MC3303 的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C,MC3403 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | MC3x03 Quadruple Low-power Operational Amplifiers 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2026-10-19 | ||
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018-1-31 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |