数据表
可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换。
MCF8316C-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
- 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
- 无代码场定向控制 (FOC)
- 使用电机参数提取工具 (MPET) 离线测量电机参数
- 5 点可配置速度配置文件支持
- 通过正向重新同步和反向驱动支持风力机
- 模拟,PWM,频率或基于 I2C 的速度输入
- 可配置的电机启动和停止选项
- 抗电压浪涌 (AVS) 保护
- 通过软启动、软停止和死区时间补偿提高了声学性能
- 通过 DACOUT 引脚进行变量监控
- 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
- 高输出电流能力:8A 峰值
- 低 MOSFET 导通状态电阻
- TA = 25°C 时的 RDS(ON) (HS + LS):95mΩ(典型值)
- 低功耗睡眠模式:请参阅
- VVM = 24V、TA = 25°C 时为 5µA(最大值)
- 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
- 用于存储器件配置的客户可配置非易失性存储器 (EEPROM)
- 支持高达 60kHz 的 PWM 频率,以支持低电感电机
- 不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测功能
- 内置 3.3V,20mA LDO 稳压器
- 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
- 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
- 展频和压摆率,用于降低 EMI
- 整套集成保护特性
- 电源欠压锁定 (UVLO)
- 电源过压保护 (OVP)
- 电机锁定检测(5 种不同类型)
- 过流保护 (OCP)
- 热警告和热关断 (OTW/TSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 可选择通过 I2C 接口进行故障诊断
MCF8316C-Q1 为客户提供了一个单芯片无代码无传感器 FOC 器件,用于驱动速度受控型 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM),峰值电流高达 8A。MCF8316C-Q1 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 绝对最大电压和 95mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。MCF8316C-Q1 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO(3.3V,20mA)。
FOC 算法配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在配置完毕后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8316C-Q1 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
参考文档:
- 请参阅 MCF8316C-Q1 调优指南
- 请参阅 MCF8316C-Q1 EVM GUI
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | MCF8316C-Q1 无传感器磁场定向控制 (FOC) 集成式 FET BLDC 驱动器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-22 | |
| 应用手册 | 开始使用 MOTORSTUDIO | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-18 | ||
| 白皮书 | 未来 SDV 内幕:集成远程控制边缘 节点 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-9-26 | |
| 应用手册 | MCF83xx - 开环到闭环切换调优 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-5-4 | |
| 应用手册 | MCx83xx 器件系列 I2C 编程方法 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-4-21 | |
| 应用手册 | 针对 MCx83xx 的电机预启动调优 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-4-21 | |
| 应用手册 | 如何优化风扇应用中的 MCF8315 硬件设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-3-26 | |
| 应用手册 | MCF83xx 和 MCT83xx EEPROM 读取和写入程序 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-3-25 | |
| 应用手册 | MCF8316C 和 MCF8315C 的 PCB 设计指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-8-22 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MCF8316AEVM — MCF8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块
MCF8316 是一款集成三个半 H 桥的 MOSFET 驱动器,用于对具有 4.5V 至 35V 电压范围、8A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机进行无传感器 FOC 控制。MCx8316 将支持 200mA 的降压稳压器和可编程的稳压电源集成在一起。
该 EVM 包含用于连接 Motor Studio (MOTORSTUDIO) GUI 的板载 MSP430 (MSP430FR2355)。
用户指南:
PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Motor Studio 是一款易于使用的图形用户界面 (GUI),可简化我们的无刷直流 (BLDC) 电机驱动器的调优过程,从而减少器件评估和产品开发时间。GUI 允许用户快速旋转电机并优化电机运行的各个阶段,从而实现更高的电机性能、稳定的电机启动和极低的噪声。
计算工具
BLDC-MCF831XC-TO-MCF831XD-CONVERSION-CALC — Register Map conversion tool - from MCF831xC to MCF831xD
Excel-based register map converter to automatically convert register contents from MCF831xC to MCF831xD. Input the register map of MCF831xC to generate the converted register map and use the output values directly for the MCF831xD.
计算工具
BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC — BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool
Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |