数据表
MCT8315A
- 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
- 无代码高速梯形控制
- 支持高达 3kHz(电气频率)
- 非常短的启动时间 (< 50ms)
- 快速减速 (< 150ms)
- 支持 120° 或 150° 调制,以改善声学性能
- 通过正向重新同步和反向驱动支持风力机
- 模拟,PWM,频率或基于 I 2C 的速度输入
- 主动消磁支持减少功率损耗
- 可配置的电机启动和停止选项
- 闭合速度/电源环路选项
- 抗电压浪涌 (AVS) 保护 可防止电机减速期间出现直流总线电压尖峰
- 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
- 高输出电流能力:4A 峰值
- 低 MOSFET 导通状态电阻
- T A = 25°C 时的 R DS(ON) (HS + LS):240mΩ(典型值)
- 低功耗睡眠模式
- V VM = 24V、T A = 25°C 时为 5µA(最大值)
- 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
- 用于存储器件配置的客户可配置非易失性存储器 (EEPROM)
- 支持高达 100kHz 的 PWM 频率,以支持低电感电机
- 不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测功能
- 内置 3.3V,20mA LDO 稳压器
- 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
- 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
- 展频和压摆率,用于降低 EMI
- 整套集成保护特性
- 电源欠压锁定 (UVLO)
- 电源过压保护 (OVP)
- 电机锁定检测(5 种不同类型)
- 过流保护 (OCP)
- 热警告和热关断 (OTW/TSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 可选择通过 I 2C 接口进行故障诊断
MCT8315A 为需要高速运行(高达 3kHz 电气)或极快启动速度(< 50ms)的客户提供了一个单芯片无代码无传感器梯形解决方案,此解决方案适用于需要高达 4A 峰值电流的 12V 至 24V 无刷直流电机。MCT8315A 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 240mΩ 的低 R DS(ON)(高边 + 低边 FET)。MCT8315A 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO(3.3V,20mA)。
无传感器梯形控制可通过非易失性 EEPROM 中的寄存器设置实现高度可配置(电机启动/停止行为、故障处理、闭环操作),从而允许器件在配置完毕后独立运行。MCT8315A 器件通过 PWM 信号、模拟电压、可变频率方波或 I 2C 指令接收速度命令。MCT8315A 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
参考文档:
- 参考 MCT8315A 调优指南
- 请参阅 MCT8315A EVM GUI
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | MCT8315A 高速无传感器梯形控制集成 FET BLDC 驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 22日 |
用户指南 | MCT8315A 调优指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 11日 | |
证书 | MCT8315EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 21日 | ||||
技术文章 | How to achieve efficient, reliable and accurate actuation in real-time motor contr | PDF | HTML | 2022年 10月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MCT8315EVM — MCT8315 是一款集成三个半 H 桥的 MOSFET 驱动器,用于对具有 4.5V 至 35V 电压范围、5A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机进行无传感器梯形控制。MCx83
MCT8315 是一款集成三个半 H 桥的 MOSFET 驱动器,用于对具有 4.5V 至 35V 电压范围、5A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机进行无传感器梯形控制。MCT8315A 将支持 200mA 的降压稳压器和可编程的稳压电源集成在一起。
该 EVM 包含用于连接 MCT8315EVM GUI 的板载 MSP430 (MSP430FR2355)。
评估模块 (EVM) 用 GUI
GUI used to evaluate MCT8315A on the MCT8315EVM
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点