产品详情

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Active Demag to reduce power losses, Code-free high speed sensored trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Active Demag to reduce power losses, Code-free high speed sensored trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² (7 mm × 5 mm)
  • 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
    • 无代码高速梯形控制
    • 支持高达 3kHz(电气频率)
    • 非常短的启动时间(< 50ms)
    • 快速减速 (< 150ms)
    • 支持 120° 或 150° 调制,以改善声学性能
    • 通过正向重新同步和反向驱动支持风力机
    • 模拟,PWM,频率或基于 I2C 的速度输入
    • 主动消磁支持减少功率损耗
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 可选闭环速度控制
    • 抗电压浪涌保护可防止过压
    • 通过 DACOUT 进行变量监控
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 95mΩ
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 24V、TA = 25°C 时为 3µA(最大值)
  • 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
  • 灵活的器件配置选项
    • MCT8316AV:I2C 接口 (EEPROM)
    • MCT8316AT:基于硬件引脚的配置
  • 支持高达 100kHz 的 PWM 频率,以支持低电感电机
  • 不需要外部电流检测电阻器
  • 内置 3.3V ±5%、20mA LDO 稳压器
  • 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
  • 展频和压摆率,用于降低 EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电机锁定检测(5 种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 I2C 接口进行故障诊断
  • 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
    • 无代码高速梯形控制
    • 支持高达 3kHz(电气频率)
    • 非常短的启动时间(< 50ms)
    • 快速减速 (< 150ms)
    • 支持 120° 或 150° 调制,以改善声学性能
    • 通过正向重新同步和反向驱动支持风力机
    • 模拟,PWM,频率或基于 I2C 的速度输入
    • 主动消磁支持减少功率损耗
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 可选闭环速度控制
    • 抗电压浪涌保护可防止过压
    • 通过 DACOUT 进行变量监控
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 95mΩ
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 24V、TA = 25°C 时为 3µA(最大值)
  • 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
  • 灵活的器件配置选项
    • MCT8316AV:I2C 接口 (EEPROM)
    • MCT8316AT:基于硬件引脚的配置
  • 支持高达 100kHz 的 PWM 频率,以支持低电感电机
  • 不需要外部电流检测电阻器
  • 内置 3.3V ±5%、20mA LDO 稳压器
  • 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
  • 展频和压摆率,用于降低 EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电机锁定检测(5 种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 I2C 接口进行故障诊断

MCT8316A 为需要高速运行(高达 3kHz 电气)或极快启动速度(< 50ms)的客户提供了一个单芯片无代码无传感器梯形解决方案,此解决方案适用于峰值电流高达 8A 的 12V 至 24V 无刷直流电机。MCT8316A 集成了三个 1/2H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧)。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理系列能够为器件生成 3.3V 或 5.0V 电压轨,可用于为外部电路供电。

无传感器梯形控制功能具有很高的可配置性,通过寄存器设置 (MCT8316AV) 或硬件引脚 (MCT8316AT) 完成,范围从电机启动行为到闭环运行。MCT8316AV 的寄存器设置可在非易失性 EEPROM 中设置,从而允许器件在配置后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCT8316A 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

参考文档:

MCT8316A 为需要高速运行(高达 3kHz 电气)或极快启动速度(< 50ms)的客户提供了一个单芯片无代码无传感器梯形解决方案,此解决方案适用于峰值电流高达 8A 的 12V 至 24V 无刷直流电机。MCT8316A 集成了三个 1/2H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧)。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理系列能够为器件生成 3.3V 或 5.0V 电压轨,可用于为外部电路供电。

无传感器梯形控制功能具有很高的可配置性,通过寄存器设置 (MCT8316AV) 或硬件引脚 (MCT8316AT) 完成,范围从电机启动行为到闭环运行。MCT8316AV 的寄存器设置可在非易失性 EEPROM 中设置,从而允许器件在配置后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCT8316A 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

参考文档:

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
MCF8316A 正在供货 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 Sensorless FOC control
MCT8316Z 正在供货 40V 最大电压、8A 峰值电流、带传感器的梯形控制三相 BLDC 电机驱动器 Sensored trapezoidal control

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MCT8316A 高速无传感器梯形控制集成 FET BLDC 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-3-30
应用手册 MCx83xx 器件系列 I2C 编程方法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-21
应用手册 针对 MCx83xx 的电机预启动调优 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-21
应用手册 MCF83xx 和 MCT83xx EEPROM 读取和写入程序 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-25
技术文章 How motor drive innovations are helping solve robotic movement design challenges PDF | HTML 2024-1-5
技术文章 Top 3 ways to reduce audible noise in motion control applications PDF | HTML 2023-12-21
用户指南 MCT8316A 调优指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-3-22
应用简报 MCx8316x 在扫地机器人中的应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-26
应用手册 MCT8316A - Design Challenges and Solution PDF | HTML 2022-6-22
应用手册 如何使用无代码无传感器 BLDC 电机驱动器降低电机噪声 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-22
证书 MCT8316AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-4-7
技术文章 What is “real-time control” and why do you need it? PDF | HTML 2022-4-6
应用手册 MCF8316A - Design Challenges and Solutions PDF | HTML 2021-11-29
用户指南 MCT8316AT Tuning Guide PDF | HTML 2021-9-29
技术文章 3 ways to speed cycle time when designing with brushless-DC motors PDF | HTML 2021-9-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MCT8316AEVM — MCT8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器梯形 BLDC 电机驱动器评估模块

MCT8316 是一款集成三个半 H 桥的 MOSFET 驱动器,用于对具有 4.5V 至 35V 电压范围、8A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机进行无传感器梯形控制。MCx8316 将支持 200mA 的降压稳压器和可编程的稳压电源集成在一起。该 EVM 包含用于连接 MCT8316AEVM GUI 的板载 MSP430 (MSP430FR2355)。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

MCT8316A-GUI — GUI for MCT8316AEVM

GUI used to evaluate MCT8316A on the MCT8316AEVM
支持的产品和硬件
计算工具

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC — BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频