OPA2227-EP
- 低噪声:3 nV/√Hz
- 宽带宽:8 MHz,2.3 V/μs
- 稳定时间:5μs
- 高共模抑制比 (CMRR):138dB(典型值)
- 高开环增益:160dB(典型值)
- 低输入偏置电流:25°C 时最大值 10nA
- 低偏移电压:25°C 时最大值 100μV
- 宽电源电压:±2.5V 至 ±18V
OPA2227 运算放大器兼有低噪声和高精度宽带宽,这使得此器件成为对交流 (ac) 和精密直流 (dc) 性能有严格要求的应用的理想选择。
OPA2227 单位增益稳定且特有高转换率 (2.3V/μs) 和宽带宽 (8MHz)。
OPA2227 运算放大器是专业音频设备的理想选择。 此外,低静态电流和低成本使得它们非常适合于对高精度有严格要求的便携式应用。
OPA2227 运算放大器是行业标准 OP-27 的引脚到引脚的替代产品,但此器件进行了全面重大改进。 为了空间节省和降低每通道成本,还提供双通道和四通道版本。
OPA2227 采用一个小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装。 运行额定温度介于 –55°C 至 125°C 之间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 辐射与可靠性报告 | OPA2227MDREP Reliability Report | 2015年 2月 6日 | |||
| * | 数据表 | 高精度、低噪声运算放大器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 11月 2日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点